Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N slæde for lavprofils libeærføringssystem med forspænding NW-21-27-60P

Bestillingsnr. Maks. skinnelængder a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Vægt af skinne Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 24,54 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 22,34 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 20/49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 29,46 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

Version 21: Fast polymer slæde med gennemboring

Bestillingsnr. Vægt af slæde    
  [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-21-27-60-P 9 5,37 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-31-27-60-P 9 5,37 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-32-27-60-P 12 5,51 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetype
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5. Vælg skinnevarianter.

Bemærk:

Yderligere information kan findes i tegningerne og tabeller herover samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.

drylin® NK-21-27-60P – komplet system

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:

Statisk belastning og inertimomenter for et område

klar til afsendelse om 24 - 48 timer