Skift sprog :

drylin R-akselstyringer er baseret på meget slidstærke polymerer, der er udviklet specielt til lineær teknologi. Dimensionerne er kompatible med standardkuglelejer. Den specielle form på akselstyringerne og aksellejerne garanterer robusthed og præcision – selv under ekstreme miljøforhold.
Dimensionerne er identiske med standard akselstyringer med recirkulerende kuglelejer.
Kan også bruges i fødevare- og medicinalindustrien takket være særlige hygiejniske egenskaber
Justerbar lejespillerum ved glidelementerne
Kraftabsorption fra alle retninger
Lav vibration og støjsvag bevægelse
Smørefri glidelementer skubber snavs væk fra akslernes løbeflader

Vi har udført forskellige tests af friktionskoefficienten og slidhastigheden for vores materialer. Glidelejer og foringer fremstillet af materialerne iglidur J og J4 blev testet på forskellige træaksler i sammenligning med metalaksler.

drylin R overfører styrebevægelsen fra forhjulene til baghjulene.

De materialer, der anvendes her fra drylin R-produktsortimentet, modstår nemt de ekstreme forhold.

Et manuelt højdejusterbart og vipbart træbord.

Dette tunnelrengøringskøretøj krævede smørefrie lineære lejer med høj stivhed.
Fordelene i kort oversigt

Flydende lejer til akselføringer
De flydende drylin R-lejer giver store fordele i applikationer med parallelle aksler. På grund af deres geometri er de i stand til at kompensere for forskydnings- og parallelitetsfejl og bør bruges på den aksel, der er længst væk fra drivmekanismen.
| Egenskaber | Karakteristika for igus® glidelejer | Karakteristik af rullelejer | Tekniske data for igus® glidelejer | Tekniske data for rullelejer | Særligt relevant for følgende brancher: |
|---|---|---|---|---|---|
| Præcision | + | +++ | 0,02-0,15 mm | 0,001-0,01 mm | Værktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, elektronikproduktion |
| Helt fri for smøring | +++ | + | Medicin, emballage, fødevarer, renrum, forbrugsvarer | ||
| Vedligeholdelsesfri | +++ | + | I hele branchen | ||
| Vægtfordel | +++ | + | Aluminium ca. 2,7g/cm³ polymer ca. 1,5 g/cm³ | Stål ca. 7,8g/cm³ | Håndtering, automatisering, laboratorium, fritid |
| Høj dynamik ved lav belastning | +++ | + | Emballage, håndtering, automatisering | ||
| Høj dynamik ved høj belastning | + | +++ | Emballage, håndtering, automatisering | ||
| Varians i slaglængde | +++ | + + | Kamerateknologi, tekstil | ||
| Friktionskoefficient | + | +++ | 0.15 - 0.3µ | 0.001-0.05µ | Manuel justering, drejelig |
| Følsomhed over for snavs | +++ | + | Emballage, sten, tekstil, papir, malingssystemer | ||
| Støjreduktion ¹ | +++ | + + | 45-60dB | 60-70dB | Medicin, laboratorium, møbler |
| Omkostninger og fordele | +++ | + + | I hele branchen | ||
| Beskyttelse mod korrosion | + + | + | Påfyldningsteknologi, kemikalier, fødevarer | ||
| Magnetisme | + | +++ | Plast, aluminium | Stål | Medicin, testudstyr |
| Kemisk resistens | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicin, fødevarer, galvanisering, påfyldningssystemer |
| Kompatibilitet mellem enhederne | +++ | + | Jig-konstruktion, automatisering af samlebånd | ||
| Stille drift uden vibrationer | +++ | + + | Kamerateknologi, inspektion, medicin, 3D-printer | ||
| Egnethed til kort slaglængde | +++ | + | Tekstil, håndtering | ||
| Let installeret og hurtig udskiftning | +++ | + | Jig-konstruktion, automatisering af samlebånd | ||
| Stivhed | + | +++ | Værktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, elektronikproduktion | ||
| Lange rejser over 10 m | + + | + | Kamera, transportbåndsteknologi, materialehåndtering | ||
| Temperaturbestandig | +++ | + | op til +250°C | Kemikalier | |
| Jævn kørsel | + | +++ | Manuel justering | ||
| Acceleration, maksimum ² | +++ | + + | 50m/s² | 15m/s² | Automatisering, håndtering |
| Hastighed, maksimum ² | +++ | + | 30m/s | 5-10m/s | Automatisering, håndtering |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h