drylin® SLW-XY borde, der er klar til installation

SLW-XY bord drylin® E fra igus
  • Kun én enhed til to justeringsretninger
  • Til en arbejdsflade på op til 500 mm x 500 mm
  • Identiske slaglængder eller tilpasset konfiguration
  • Levering inkluderer tilbehør

Produkttjenester

Download tekniske data

Katalog

Bed om et tilbud

Forespørgsel om produkt

Installationsstørrelserne på SLW-XY bordene

XY-bord med blyskruedrev drylin SLW-XY-0620
SLW-XY-0620 i onlinebutikken
XY bord med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-0630
XY bord med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-0660
SLW-BB-XY-1030 XY-bord
XY bord i rustfrit stål med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-ESJ-1040
Information om SLW-XY XY-bordet i rustfrit stål
XY bord med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-1040
XY bord med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-1080
SLW-XY-10120 XY-bord
SLW-XY-10120 i onlinebutikken
XY bord med føringsskruedrev drylin® SLW-XY-2080

Teknisk tegning

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Smørefri

Lydsvag drift

Korrosionsbestandig

Formatjustering

Temperaturbestandig op til +150° C

Økonomiske

Glidelejeforinger til drylin® lineærmoduler og XY borde

Materialer til lejer

Fastspænding af føringsskrue til drylin® lineærmoduler

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflangen er fastgjort til positionsindikatoren til fastspænding af blyskruen
  • Forhindrer blyskruen i at rotere utilsigtet
  • Materiale: plasthus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin® positionsindikator for igus® lineærmoduler og XY tabeller

Digital positionsindikator

drylin® håndhjul til lineærmoduler og XY borde

drylin håndhjul

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Installations- og fastgørelsesmuligheder
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning