Præcise formatjusteringer i etiketteringsmaskiner med 1.000 flasker i minuttet

Roterende og lineær lejeteknologi er blevet brugt i KHS-systemer i mere end 20 år.

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® W-linear guide, drylin® SLW lineær enhed med spindeldrevxiros polymer kuglelejer, E2/000 serie energikæde
  • Kravene: Høje krav til en kapacitet på 1.000 flasker pr. minut: høj præcision, korrosionsbestandighed, modstandsdygtighed over for rengøringsmidler, høj slidstyrke, smøremiddelfri
  • Branche: Drikkevareindustrien, aftapningsanlæg
  • Succes for kunden: Uanset om det drejer sig om højdejusteringer, afbøjningsruller eller justering af arbejdsbordet: Den anvendte roterende og lineære lejeteknologi har opfyldt de høje krav i forskellige KHS-systemer i omkring tyve år. Kunden modtager ikke kun lejet, men også de funktionelle komponenter, der er helt klar til at blive installeret.

Problem

Løsning

Figur 1: KHS modtager sensorjusteringen til detektering af etikettens skæremærke som et modul, der er klar til at blive installeret. Grundlaget er en drylin® W-linear guide.

Billede 2: Forskellige transportruller leveres også klar til installation.

Billede 3: Ideel løsning til drikkevareindustrien: Transportbåndets rulleaksler er understøttet af xiros-polymerkuglelejer. På billedet: Rullen set ovenfra.

Billede 4: Hele arbejdsbordet kan justeres horisontalt - med et smørefrit system fra drylin® linear technology modular system.

Figur 5: drylin® W-lineære føringer bruges til omvendt montering af arbejdsbordet.

Figur 6: Energikæden i underkonstruktionen sikrer mobilitet i energi- og signalforsyningen.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning