Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N – Lavprofils lineærføringssystem NK-12-27-80

Version 02 - standard med gevindpin
Varenr. Maks. skinnelængder a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Skinnevægt Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 24,54 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-UNGEBOHRT 3000 27 0 0 9 1,1 0 6524 588 290 22,34 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-27-AR 3000 27 60 0 20 49,5 9 1,1 M4 6524 588 290 29,46 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

Version 12 - coated med gevindhul:

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-12-27-80-LLZ Vogn, flydende leje i z-retning 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-12-27-80-LLY Vogn, flydende leje i y-retning 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-80-LLYZ Vogn, flydende leje i y- og z-retning 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Version 12: Dimensioner [mm] - føring slæder

Varenr. H A C C1 C2 H2 K K3 Spmin. DpØmin. Vægt    
  ±0,35                       [g/m]    
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-12-27-80-LLZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage NW-12-27-80-LLY 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-12-27-80-LLYZ 9,5 14 80 76 60 0 0 M4 5 6,5 25 7,17 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetype
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5. Vælg skinnevarianter.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK-12-27-80 – komplet system

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:

X = Version: et stykke | Y = Version: multidel


klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 10 arbejdsdage