Drylin testlabor med testopstillinger til lineære føringssystemer og en produktionslinje i baggrunden.

Vores testlaboratorium for drylin lineær teknologi

Hvad har vi testet og hvordan?

Hvilke testbænke er tilgængelige i testlaboratoriet for lineær teknologi?

Lineær lang slaglængde

  • Test af slidhastighed ved drejning
  • Belastning på op til 200N
  • Overfladehastighed på 0,01m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 10 mm
  • Slaglængde på 300 mm
  • Test under vand mulig
Testopstilling til et langslag-aktuator med aluminiumsprofiler, kabler og nødstopknap.
  • Slid- og friktionskoefficient under lineær bevægelse
  • Belastning på op til 2.500N
  • Overfladehastighed på 0,2 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 20 mm
  • Slaglængde på 200 mm
Testopstilling til en lineær akse i et beskyttelseskabinet med styring og sensorer.

Lineær teknologi under vand

  • Test af slidhastighed ved drejning
  • Belastning på op til 100N
  • Overfladehastighed på 0,01m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Mulig akseldiameter på 10 mm
Testopstilling til linearteknik under vand med bevægelige skinner og måleudstyr.

Hvilket onlineværktøj flyder testdataene ind i?

Testdata i en softwaregrænseflade til dimensionering af lejer og aksler.

Udvalgte praktiske tests fra igus' testlaboratorium

Vi tester din applikation

De forskellige områder i igus' testlaboratorium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning