Nye produkter i energikædernes projektplanlægning

Nyheder 2026

Omkostningseffektiv, holdbar og nem at installere

Lineæraksel med igus kabelføringssystem.

Omkostningseffektivt standardsystem til udfordrende miljøer

Lukket standard styreskinnesystem til beskyttet kabelføring.

Kompakt føring af forskellige kabeldiametre op til 30 meter

e-spool-kabel bag orange gardiner.

Enkel montering i trange installationsrum

E-Spool Theater Teilbar med kabeltromle til teatertækni.

Statisk drejemodul med modulært design til trange rum

Cirkulær ECS-føring med sort energikæde på et rundt skinnesystem.

Modulær, vedligeholdelsesvenlig og sikker styring af energikæder

igus chainflex kabelkæde med føringssystem til bevægelige kabler.

Enkel rotation til komplekse anvendelser og høje fyldningsvægte

igus e-chain energiforsyningssystem i et cirkulært roterende modul.

Nyheder 2025

Forlænget vandring på op til 21 m med fjeder

e-spool med fjeder til sceneteknik som komplet sæt til op til 21 m kabel.
  • Før forskellige medier og diametre i ét system uden slæbering
  • Motor og kontrolsystem ikke påkrævet
  • twisterband har vist sig at være et alternativ til slæberinge i hundredvis af e-spool® applikationer
  • Optimeret produktionsproces gennem standardiserede dele

Kompakt styring af højere fyldninger

e-spool theater med TBHD42 til sceneteknik, komplet sæt med vandring op til 15 m.
  • Før forskellige medier og diametre i ét system uden slæbering
  • Næsten samme installationsplads og ca. 50% mere fyld sammenlignet med HD30
  • Gennemprøvet fjedertilbagetrækning og større kabelsamlinger, der er individuelt konfigureret og testet
  • Besparelser på materialer: Før flere kabler sikkert i en e-spool®, så der kræves færre e-spools®

40 meters rejselængde til teater- og sceneteknik

e-spool op til 40 m med motor og styring som komplet sæt til сценeteknik.
  • Kompakt størrelse og mere fleksibel kørsel: Med en rækkevidde på op til 40 m tilpasser e-spoolen sig perfekt til dine behov.
  • Kraftig motor og intelligent styresystem fra igus®: E-spool HD42e er udstyret med en robust motor og et intelligent styresystem, der sikrer maksimal pålidelighed.
  • Alsidighed: Forskellige medier og diametre kan styres i ét system uden slæberinge
  • Optimeret produktionsproces: standardiserede identiske dele sikrer en effektiv produktionsproces

Nyt letvægtsdesign af styreboksen

Zigzag-kabelføringssystem til bevægelige anlæg.
  • Let og standardiseret styreboks giver mulighed for højere nyttelast
  • Modulært system med mange identiske dele
  • Lignende applikationer har været brugt med succes siden 1999
  • Justerbar vandring i intervaller på 5 meter med standardiserede komponenter

Omkostningseffektiv, let og sikker rotation på op til 380°.

Drejemodul til robot med en drejevinkel på 380°.
  • Standardiserede styresegmenter: passer til forskellige kædebredder fra 20 til 50 mm. Alle medier styres sikkert under robottens bevægelse
  • Nem montering: få komponenter og grænseflader sikrer hurtig og ukompliceret installation
  • Testet i igus'® laboratorium
Newsletter vist på desktop, tablet og smartphone.

Gå ikke glip af flere igus-nyheder

Nyheder 2024

e-spool® theatre 10m og tilbehør

e-spool theatre konsol med kabeltromle og orange ramme til sceneanvendelser.

Billig zig-zag e-kæde®

Low-cost zig-zag energikæde til industrielle anvendelser.
  • Vægten er mindre end halvdelen af vægten på en standard zig-zag-kurv, hvilket giver mulighed for en højere nyttelast
  • Prisen er reduceret med op til 50% sammenlignet med en standard zigzag-kurv
  • Lavere drivkraft takket være vægtreduktion
  • Stille e-kæder af polymer®

e-spool® mikrofon og e-spool® mikrofon stereo

e-spool med mikrofonkabel til stereomikrofoner til scenebrug.

e-loop® monteringskonsol til eftermontering

e-loop-konsol til retrofit på en maskineholder med forbindelsesdetaljer.

Smarte støtteplader / flydende bevægelig ende

Smart Support Plates på en lineær enhed til at styre energikæder.

SRM-L rotationsmodul i stål med lys

SRM-L Steel Rotation Module Light med bagudvendt bøjeradius og styret energikæde.
  • Prisen er reduceret med op til 40% sammenlignet med SRM
  • Design baseret på det gennemprøvede PRM-system
  • Færre komponenter og op til 40% mindre vægt sammenlignet med SRM
  • Forberedelse til slutpositionskontrol
  • Holdbar og med lav vedligeholdelse
  • Vejled forskellige medier i ét system

RMC-rotationsmodul Online-konfigurator

Konceptgrafik af konfiguratoren til PRM og SRM-L på en bærbar skærm.

Nyheder 2023

Teater e-spool® 10m og 15m

e-spool theater med TBHD42 til sceneteknik, komplet sæt med vandring op til 15 m.
  • Forskellige medietyper og -størrelser styres sikkert og pålideligt i ét system
  • Prisen er reduceret med op til 50% sammenlignet med tidligere e-spool® løsninger
  • Udviklet i henhold til DIN EN 17206 og DGUV Princip 315-390
  • Optimeret produktionsproces gennem standardiserede dele
  • Overvågning af fjederkraft/rotationssensor (valgfrit)

Komplet zig-zag-system

Zick Zack HMI news: modulært energiføringssystem med orange dele på metalbærere.
  • Prisen er reduceret med op til 30 % i forhold til det tidligere design
  • Spar op til 20 % af omkostningerne
  • Lavt vedligeholdelsesniveau og modulært system

Designundersøgelse: PRM-V plastrotationsmodul

RBR-kabelstyringsmodul til roterende anvendelser.
  • PRM-V polymerrotationsmodul med ydre diametre på op til 500 mm
  • Pålidelig løsning til vertikale applikationer
  • Alle medier i ét system
  • Ingen glidende kontakter
  • Op til 50% omkostningsbesparelser takket være den nye standard - ingen individuel udvikling og test er nødvendig
  • Designede og testede systemer sparer på ressourcerne
  • Materialebesparende og produktionsoptimeret design

Designundersøgelse: SRM-V rotationsmodul af stål

SRM-V vertikal roterende energiføring med indre ring og sideføringsdele.
  • SRM-VM1000 med magsnap-magneter til ydre diametre på op til 1 m
  • SRM-VG2000 med guidelok-vipper til ydre diametre på op til 2 m
  • Pålidelig løsning til vertikale applikationer
  • Alle medier i ét system
  • Ingen glidende kontakter
  • Op til 50% omkostningsbesparelser takket være den nye standard - ingen individuel udvikling og test er nødvendig
  • Designede og testede systemer sparer på ressourcerne
  • Materialebesparende og produktionsoptimeret design

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Skriv e-mail

Levering og vejledning