Borefartøj på havet ved siden af en orange flade.

Offshore-robot

Inspektion, rengøring & Reparation i krævende miljøer

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® E ZLW tandremsakser, drylin® W lineære skinner og føringer, iglidur® X glidelejer
  • Krav til lejerne: Til inspektioner, rengøring og reparationer på skibe og offshore-platforme er der brug for modstandsdygtige komponenter, der kan modstå saltvand, højt vandtryk, forurening og meget mere.
  • Industri: Robotter, offshore
  • Succes for kunden: Vores smørefri leje-, lineær- og drevteknologiløsninger arbejder perfekt sammen for at give en let og robust løsning, der fungerer i stænkvand og under vand.
Remotion-rengøringsrobot på en overflade med mudderspor i en anvendelse.

Problem

  • Vandtryk på op til 10 bar
  • Langvarig nedsænkning i ætsende saltvand
  • Betydelige hydrodynamiske kræfter i stænkzonen
  • Forurening fra slibende partikler
  • Begrænsede muligheder for vedligeholdelse

Løsning

Offshore-robotten i aktion

Indtryk

Flere eksempler på anvendelse

Speciel måleopstilling med blyskrueakse, motor & kontrolsystem

Robotanlæg til en kunstanvendelse på et arbejdsbord.

3D-printer til beton l Smørefri løsning til støvet miljø

En 3D-printer bygger en stor buet mur på en udendørs byggeplads.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Lineær akse til præcisionsudstyr til test af svejsesøm uden spillerum

drylin W-føring med to metalbeslag i en maskine.

Smørefri lineær akse til automatiseret cocktailmixer

E-chains til en bar med flaskedispenser og kabelstyring under disken.
Indkøbsvognssymbol ved siden af to linearmoduler.

Drevteknologi online shop

Konfigurator til drevteknologi

Whitepaper om drylin E: tandremstræk eller spindeldrev til lineære moduler.

Download whitepaper

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning