drylin R-akselstyring – den vedligeholdelsesfri løsning

Garanter robusthed og præcision

drylin R glideleje og aksler til lineære bevægelser.
Bannereksempel til rund akselstyring med igus drylin R og emballagesymbol.

Din gratis drylin R-prøve

Sektionens whitepaper med dokumentikon og omslag om lineær bevægelse med igus plastics.

Download whitepaper

DRYLIN® akselkonfigurator på en bærbar computers skærm med viste akseldele.

drylin akselkonfigurator


Hvorfor vælge drylin R-akselstyringer?

En til en udskiftning meget enkelt

FDA-konforme med rustfrit stål

Høj præcision

Robust og fleksibel

Lydsvag drift

Komponenterne i drylin R-akselstyringen

drylin R lineære aksler i forskellige versioner med holdere.

Lineære aksler

  • Fremstillet af aluminium, stål eller rustfrit stål
  • Korrosionsfri
  • Høj belastningskapacitet
drylin R lejehus i fire udførelser med forskellige husformer.

Pudeblokke

  • Enkel installation
  • Høj statisk belastning
  • Udskiftelig glidefolie
Fire drylin R lineære glidelejer i forskellige versioner på hvid baggrund.

Lineære glidelejer

  • Lukket eller delt
  • Med kompensation for forskydning
  • Åben til støttede aksler
Transparente glidefolier i fem farver ved siden af hinanden.

Foring til glatte lejer

  • omkostningseffektiv, vedligeholdelses- og smørefri
  • Forskellige materialer til rådighed
  • Lukket, åben, kort og lang type
To drylin R-lejehuse ved siden af hinanden med glidelejerne synlige i snit.

Firedobbelt hus

  • Lukket eller åben type
  • Letvægtskonstruktion
  • Hus af aluminium

Teknologi til erhvervskøretøjer

Presser til laboratorier

Træaksler i skriveborde

Trækasse med åbent låg og værktøjssymbol i banneret.

Rengøring af spor og tunneler

Vedligeholdelse af et industrikøretøj med et overlejret værktøjsikon.

drylin R lineær føring

  • 100% smålefri
  • Dimensionelt identisk med recirkulerende kuglelejer
  • Bredt udvalg af husgeometrier
  • Aksler, akselendestykker og tilbehør på lager
  • 8 forskellige akselmaterialer
  • Udskiftelige foringer
  • Hus fås i VA rustfrit stål
EgenskaberKarakteristika for igus® glidelejerKarakteristik af rullelejerTekniske data for igus® glidelejerTekniske data for rullelejerSærligt relevant for følgende brancher:
Præcision++++0,02-0,15 mm0,001-0,01 mmVærktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, elektronikproduktion
Helt fri for smøring+++ +Medicin, emballage, fødevarer, renrum, forbrugsvarer
Vedligeholdelsesfri++++I hele branchen
Vægtfordel++++Aluminium ca. 2,7g/cm³ polymer ca. 1,5 g/cm³Stål ca. 7,8g/cm³Håndtering, automatisering, laboratorium, fritid
Høj dynamik ved lav belastning++++Emballage, håndtering, automatisering
Høj dynamik ved høj belastning++++Emballage, håndtering, automatisering
Varians i slaglængde++++ +Kamerateknologi, tekstil
Friktionskoefficient++++0.15 - 0.3µ0.001-0.05µManuel justering, drejelig
Følsomhed over for snavs++++Emballage, sten, tekstil, papir, malingssystemer
Støjreduktion ¹++++ +45-60dB60-70dBMedicin, laboratorium, møbler
Omkostninger og fordele++++ +I hele branchen
Beskyttelse mod korrosion+ ++Påfyldningsteknologi, kemikalier, fødevarer
Magnetisme++++Plast, aluminiumStålMedicin, testudstyr
Kemisk resistens++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicin, fødevarer, galvanisering, påfyldningssystemer
Kompatibilitet mellem enhederne++++Jig-konstruktion, automatisering af samlebånd
Stille drift uden vibrationer++++ +Kamerateknologi, inspektion, medicin, 3D-printer
Egnethed til kort slaglængde++++Tekstil, håndtering
Let installeret og hurtig udskiftning++++Jig-konstruktion, automatisering af samlebånd
Stivhed++++Værktøjsmaskiner, CNC-bearbejdning, elektronikproduktion
Lange rejser over 10 m+ ++Kamera, transportbåndsteknologi, materialehåndtering
Temperaturbestandig++++op til +250°CKemikalier
Jævn kørsel++++Manuel justering
Acceleration, maksimum ²++++ +50m/s²15m/s²Automatisering, håndtering
Hastighed, maksimum ²++++30m/s5-10m/sAutomatisering, håndtering
  1. Målt i igus® laboratorium, 400 mm slaglængde, manuel justering
  2. Ved lave belastninger, afhængigt af installationsstørrelse 0,1 til 5 kg
    Egenskaber: +++ stærk ++ gennemsnitlig + svag

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning