Minimalt slid, maksimal hygiejne: Glidelejer og lineære lejer i fyldelinjer

Selvsmørende lejeteknologi i drikkevarepåfyldningssystemer fra Küppersbusch GmbH

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® -trapezformet gevind, igubal ® clips sfærisk glideleje , drylin® R flangeleje, Tribo-Tape glidefolier, drylin®T-skinneføringer , iglidur ® flangeleje
  • krav: Alle roterende og lineære lejer skal være lette at rengøre og have en lang levetid. Af hygiejniske årsager må de ikke kræve eksterne smøremidler, og materialerne skal være FDA-kompatible for de dele, der kommer i kontakt med produktet.
  • Branche: Emballage, drikkevareindustrien
  • Succes for kunden: Lejeporteføljen tilbyder komponenter til alle krav: Lejerne af højtydende polymerer er smøremiddelfrie, stort set slidfrie og FDA-kompatible. Det betyder, at brugere af Küppersbusch-systemer kun har brug for et minimum af service.
Transportanlæg med test- og sorteringsmoduler i et laboratorium.

Problem

Løsning

Billede 1: Küppersbusch bruger ofte drylin® spindel med flangemøtrikker til højde- og formatjusteringer.

Figur 2: Tre lejepunkter danner et styresystem. Glidelejefolie til venstre og højre til aksellejet, spindel og blyskruemøtrik i midten til drevet.

Figur 3: Let at installere motormontering med selvjusterende i brug: igubal® Clips sfærisk glideleje.

Billede 4: Visuelt perfekt, lav friktion og holdbar: drylin® R flangeleje med aluminiumsadapter i kombination med de matchende aksler.

Figur 5: iglidur® Tribo-Tape (fremstillet af materialet iglidur® B160) ved udløbet af rundbordet på et tappeanlæg.

Figur 6: FDA-kompatibel og kemisk modstandsdygtig: iglidur® krave, der bærer centreringsbroerne på påfyldningsrørene.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning