iglidur® G - Materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
  • CO2 modsvarende: tilgængelig pr. stk.
Materialeoplysninger

Hvornår bruger jeg dette materiale?

  • Når der kræves et økonomisk allround højtydende leje
  • For lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser

Hvornår bruger jeg et andet materiale?



Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1 0,7 4
Kortvarig 2 1,4 5

Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® G er blevet udviklet til lave til mellemhøje overfladehastigheder. De maksimale værdier, som er angivet i tabellen 02, kan kun opnås ved lav trykbelastning. Ved de specificerede hastigheder kan der forekomme en temperaturstigning op til den langtidstilladte værdi på grund af friktion. I praksis nås disse grænseværdier ikke altid på grund af interaktioner.

iglidur® G Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficienter μ 0,08 - 0,15 0,09 0,04 0,04
Tabel 04: Friktionskoefficienter for iglidur® G mod stål (Ra = 1 µm, 50HRC)

Friktion og slitage

I lighed med slidstyrke, ændres friktionskoefficienten μ også med overfladehastigheden og belastningen (Diagram 04 og 05).
Graf Diagram 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastighed, p = 0,75 MPa

X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Graf Diagram 05: Friktionskoefficienter som funktion af belastning, v = 0,01 m/s

X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ

Akselmaterialer

Friktionen og sliddet afhænger også i høj grad af modstykket. Aksler, der er for glatte, øger både friktionskoefficienten og slid på lejet. For iglidur® G anbefales en glat overflade med en gennemsnitlig overfladefinish på Ra = 0,8 µm. Diagram 06 viser et uddrag af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer, der blev udført med iglidur® G glidelejer. Det er vigtigt at bemærke, at med stigende belastninger øges den anbefalede hårdhed af akslen. De "bløde" aksler har tendens til at bære sig selv og dermed øge sliddet på det samlede system. Hvis belastningerne overstiger 2MPa, er det vigtigt at vide, at slitagehastigheden (kurvernes gradient) klart falder med de hårde akselmaterialer. Hvis det akselmateriale, du har til hensigt at bruge, ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.
Akselmaterialer
Slitage, roterende applikationer med forskellige Diagram 06: Slitage, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, belastning p = 0,75MPa, v = 0,5 m/s

X = akselmateriale
Y = slid [μm/km]

A = aluminium, hårdanodiseret.
B = frit skåret stål
C = CF53
D = Cf53, hårdforkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Slitage i oscillerende og roterende applikationer Diagram 07: Slid på oscillerende og roterende applikationer med akselmateriale Cf53 afhængig af belastningen

X = belastning [MPa]
Y = slid [μm/km]

A = roterende
B = oscillerende

Diameter
d1 [mm]
Aksel h9
[mm]
iglidur® G
E10 [mm]
Hus H7
[mm]
op til 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 til 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 til 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 til 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 til 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 til 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 til 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120 til 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning

Installationstolerancer

iglidur® G glidelejer er standardlejer til aksler med h tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er designet til prespasning i et hus, der er bearbejdet til en H7 tolerance. Efter at være samlet i et hus i nominel størrelse justeres lejets indre diameter automatisk til E10 tolerancerne. For visse dimensioner varierer tolerancen efter vægtykkelsen (se produktsortiment)

Medium Modstand
Alkoholer + to 0
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer 0 to -
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser 0
+ Resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur®


Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand > 1013 Ωcm
Overflademodstand > 1011 Ω

Andre egenskaber


kemisk modstandsevneiglidur® G lejer har god kemikaliebestandighed ved stuetemperatur. De er modstandsdygtige over for de fleste smøremidler. iglidur® G påvirkes ikke at de fleste svage organiske og uorganiske syrer.
 
 
Radioaktiv strålingiglidur® G-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 3 • 102 Gy.
 
 
UV-bestandigtiglidur® G lejer er permanent resistente mod UV-stråling.
 
 
VakuumI vakuum afgasser iglidur® G. Anvendelse i vakuum er kun mulig med tørre lejer.
 
 
Elektriske egenskaberiglidur® G lejer er elektrisk isolerende.

Typiske anvendelsesområder

Landbrugsmaskiner

Landbrugsteknik

Tungt maskineri

Tungt maskineri