Skift sprog :
| Beskrivende tekniske specifikationer | ||
|---|---|---|
| Slidstyrke ved +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Mere information om slidstyrke |
| Slidstyrke ved +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Slidstyrke ved +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Lav friktionskoefficient | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Friktionskoefficient µ, tør: 0,06 - 0,18 |
| Lav fugtoptagelse | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mere information om fugtabsorption |
| Slidstyrke under vand | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Friktionskoefficient µ: 0,04 |
| Høj medieresistens | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mere information om mediebestandighed |
| Modstandsdygtig over for kantbelastninger | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Velegnet til stød- og slagbelastninger | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Modstandsdygtig over for snavs | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Trykstyrken af iglidur J glidelejer falder med stigende temperaturer. Diagram 02 illustrerer dette forhold. Ved den langvarige tilladte anvendelsestemperatur på +90 °C er det tilladte overfladetryk ca. 20 MPa. Det maksimalt anbefalede overfladetryk repræsenterer en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages konklusioner om tribologi ud fra dette. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur J glidele ikke egnet til ekstreme belastninger. Diagram 03 viser den elastiske deformation af iglidur J under radiale belastninger.
Den lave friktionskoefficient og den meget lave tendens til stick-slip hos iglidur® J glidelejer er særlig vigtig ved meget lave hastigheder. iglidur® J kan dog også anvendes til høje hastigheder på over 1 m/s. I begge tilfælde er den statiske friktion meget lav, og der er næsten ingen stick-slip. De maksimale værdier angivet i tabel 02 kan kun opnås ved lave trykbelastninger. Ved de angivne hastigheder kan friktion føre til en stigning op til den permanent tilladte temperaturgrænse. I praksis kan disse grænseværdier ikke altid opnås på grund af samspillet mellem forskellige påvirkninger.
Overfladehastighed for forskellige iglidur-materialer
| m/s | Rotation | Oscillation | lineært |
|---|---|---|---|
| permanent | 1.5 | 1.1 | 8 |
| Korttid | 3 | 2.1 | 10 |
Ligesom slidstyrken ændrer friktionskoefficienten μ sig også med belastningen (diagram 04 og 05).
| iglidur J | tør | Fedt | Olie | Vand |
|---|---|---|---|---|
| Friktionskoefficient µ | 0.06-0.18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Friktion og slid afhænger også i høj grad af modparten. Friktionskoefficienten for parringen stiger med stigende akselruhed. En glat overflade med en gennemsnitlig overfladegodhed Ra = 0,1 til 0,3 μm er mest velegnet. Diagram 06 og 07 viser en udvidelse af resultaterne af tests med forskellige akselmaterialer, der blev udført med iglidur® J glidelejer. Sammenlignet med de fleste andre iglidur-® materialer er slid på iglidur-® -glidelejer meget lav ved lave belastninger med alle testede akselmaterialer. Selv ved stigende belastninger i området op til 5 MPa er slidstyrken af iglidur-® -glidelejer fremragende. Hvis det akselmateriale, du ønsker at anvende, ikke er inkluderet i de her præsenterede testresultater, bedes du kontakte os.
iglidur J glidelejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er konstrueret til presses ind i et hus, der er bearbejdet til en h7-tolerance. Efter montering i et hus i nominel størrelse tilpasser den indvendige diameter sig automatisk til E10-tolerancerne. For særlige dimensioner varierer tolerancen afhængigt af vægtykkelsen (se produktsortimentstabellen).
| Diameter d1 [mm] | Skaft h9 [mm] | iglidur-®, J E10 [mm] | Hus H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| op til 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 op til 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 op til 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 op til 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 op til 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 op til 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 til 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 til 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 op til 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
iglidur® J glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede baser og meget svage syrer samt brændstoffer og alle typer smøremidler. Den lave fugtabsorption gør det også muligt at anvende dem i våde eller fugtige miljøer. Glidelejer fremstillet af iglidur® J er modstandsdygtige over for almindelige rengøringsmidler i fødevareindustrien.
| Medium | Modstand (alle data ved +20 °C) |
|---|---|
| Alkoholer | + |
| Kulbrinter | + |
| Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | 0 til - |
| Stærke syrer | - |
| Fortyndede alkalier | + |
| Stærke alkalier | + op til 0 |
✓ Inkluderer iglidur J glideleje
✓ 38 plastlejer fremstillet af de vigtigste iglidur-materialer
✓ Skabeloner til at finde det perfekte materiale til din anvendelse
✓ iglidur katalog over lejeteknologi


Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h