Skift sprog :

iglidur A181PF
Det PTFE-frie alternativ til den gennemprøvede standard til fødevarekontakt, iglidur A181, giver samme ydelse til næsten samme pris.

iglidur A351
Det nye materiale iglidur A351 er ideelt til brug i applikationer med fødevarekontakt, der arbejder ved høje temperaturer i korrosive miljøer.

iglidur polymer radial akseltætning
Med de nye press-fit iglidur polymer radial akseltætninger kan du enkelt og omkostningseffektivt beskytte lejepunkter mod snavs og støv.

iglidur 2K glideleje
Disse glidelejer kombinerer et glidelag af iglidur med meget lav friktion med en ydre kappe, der sikrer mekanisk stabilitet.
iglidur-standarder uden PTFE
De PTFE-frie versioner af bestselleren iglidur G til universelle anvendelser samt iglidur X og H til høje temperaturer og kontakt med kemikalier supplerer nu vores sortiment af PTFE-frie glidelejer.

Glidepuder fremstillet af iglidur GLW
De nye glidepuder er perfekte til at styre aluminiums- eller stålskinner. Takket være deres form kan de tilpasses individuelt.

iglidur G2
Den særligt lave fugtabsorption og temperaturudvidelse kombineret med høj dimensionsstabilitet giver mulighed for meget lav lejeafstand (G9).

iglidur universal glidesegmenter
De fleksible glidesegmenter af det slidstærke heavy duty-materiale iglidur Q3 tillader lejediametre fra 250 mm og opefter.

Kraftigt kompositleje med homogen struktur
Det nye fiberkompositmateriale til høje belastninger har en homogen lagstruktur og kan derfor bearbejdes fleksibelt på alle sider og bruges i forskellige situationer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h