Skift sprog :

Det PTFE-frie alternativ til den gennemprøvede fødevarekontaktstandard iglidur A181 giver samme ydelse til næsten samme pris.
100% sammenlignelig med eller bedre køreegenskaber end iglidur A181 - uden PTFE
Pris kun 10% højere sammenlignet med iglidur A181
Testet i igus tribo-laboratoriet (roterende slid: 0,3 m/s, 2 MPa, 304 rustfrit stål; A181PF: 0,57 μm/km, A181: 4,6 μm/km)

Dr. Orth, hvordan vurderer du den nuværende status for regulering af PFAS?
"Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) arbejder fortsat med evalueringen af forslaget om begrænsning af PFAS. De endelige videnskabelige udtalelser fra de ansvarlige komitéer forventes at foreligge i 2026. En beslutning fra EU-Kommissionen kan derfor tidligst komme i 2027. I 2025 er det oprindelige forslag allerede blevet udvidet og suppleret med yderligere anvendelsesområder, hvilket viser, at den lovgivningsmæssige debat er blevet bredere." [cirs-ck.com] [echa. europa.eu]
Hvorfor besluttede igus at udvikle et PTFE-frit materiale - især til fødevarekontakt?
"Vores kunder inden for fødevareteknologi har brug for materialer, der er sikre på lang sigt i forhold til lovgivningen. PTFE hører til PFAS-familien og er derfor automatisk i centrum for den aktuelle debat. Uanset hvordan de endelige regler ser ud, ønsker vi at tilbyde vores kunder løsninger, som ikke påvirkes af eventuelle fremtidige restriktioner. Fødevarekontaktmaterialer er underlagt særligt strenge standarder for renlighed og hygiejne. Et PTFE-frit materiale giver et klart og pålideligt udgangspunkt lige fra starten."

Dr. Magnus Orth og materialeudvikler Lena Arnold i igus' testlaboratorium.
Hvad var de tekniske udfordringer ved at udvikle et PTFE-frit glidelejemateriale?
"PTFE udfylder traditionelt en vigtig funktion, når det gælder lav friktionskoefficient og gode tørre driftsegenskaber. At udvikle et alternativ, der fungerer uden PTFE, betød en fuldstændig omlægning af de tribologiske specifikationer. Til applikationer med fødevarekontakt er der yderligere krav: modstandsdygtighed over for rengøring og medier, lav migration, stærke mekaniske specifikationer. Vi testede mange materialekombinationer, indtil vi fandt en løsning, der på pålidelig vis opfylder alle disse punkter. Det nye materiale er derfor baseret på en kombination af alternative faste smøremidler og en optimeret polymermatrix, som tilsammen resulterer i en robust, fødevaregodkendt overordnet profil."
Hvilke fordele giver det nye materiale brugere i fødevareindustrien?
"Først og fremmest giver det planlægningssikkerhed - især i lyset af den igangværende PFAS-forordning. Kunderne kan være sikre på, at materialet forbliver fuldt anvendeligt uanset det fremtidige design. Teknisk set imponerer det med sine gode tørre driftsegenskaber, høje slidstyrke og modstandsdygtighed over for rengørings- og desinfektionsprocesser. Det gør den velegnet til typiske anvendelser i fødevareproduktionen, hvor pålidelighed, hygiejne og korte vedligeholdelsesintervaller er vigtige."

Hvordan ser den fremtidige udvikling af igus ud?
"Det nye materiale er et vigtigt skridt, men ikke det sidste. Vi er allerede i gang med at udvikle andre PTFE-frie materialer til anvendelser med højere belastninger, højere temperaturer eller slibende medier. Målet er at tilbyde vores kunder en bred portefølje af moderne, PFAS-frie glidelejematerialer, der er kompatible på lang sigt, både teknisk og lovgivningsmæssigt."
I lyset af den aktuelle diskussion om et forbud mod PTFE eller PFAS har vi samlet alle de vigtige oplysninger om vores glidelejer her. Derudover finder du en liste over alle iglidur-materialer, der ikke indeholder PTFE, eller som er blevet testet for PFAS, der anses for at være kritiske eller sundhedsskadelige.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h