Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)
iglidur® erstatter metal
Gå til online-butikken

Skift fra metal til iglidur®-polymerglidelejer – spar omkostninger, og skab teknologisk forbedring

Op til 89,5 % mere økonomisk, 80 % lettere, 100 % smørefri

I mere end 35 år har plastlejer fra igus® været et teknisk og økonomisk attraktivt alternativ til metalglidelejer. Da de er forbedret gennem nøjagtige tilføjelser af forstærkende materialer og faste smøremidler, er de egnede til anvendelser af enhver art. De reducerer vedligeholdelsesarbejdet og muliggør tekniske forbedringer.
 
Årsagen er åbenlys – lejer fremstillet af højtydende plast er:
  • smøre- og vedligeholdelsesfri
  • forudsigelige
  • omkostningseffektive
Plast erstatter metal: Spar 40 % på omkostninger – 20 kunder viser dig vejen.

Oveblik over ydeligere fordele:

100% korrosionsbestandig

Lang driftslevetid og lave friktionskoefficienter ved enhver type af bevægelse

Høj medieresistens

Høj temperaturbestandighed

RoHS-konformitet

Høj smudsresistens

Høj vibrationsdæmpning

Lette

Meget godt forhold mellem pris/ydelse

Driftslevetiden kan beregnes online

Bestil online fra lager

Metal i forhold til iglidur®-plastglidelejer – den enkelte sammenligning

PTFE og DP4 til udskiftning

Sammenligning:
Metallejer i forhold til iglidur®-polymerglidelejer

Metalkompositlejer til udskiftning

Metalkompositlejer

Et klassisk metalkompositleje består grundlæggende af en metaloverflade med et meget tyndt lag polytetrafluorethylen (PTFE). Almindeligvis har disse slags lejer en maks. slidzone på ca. 0,05 mm eller ca. 0,002 tommer. Under drift slides PTFE-laget op. I sjældne tilfælde slides det op, indtil metal kører mod metal, hvilket resulterer i akselskader, eller at lejet "stopper".
Metallejer til udskiftning

iglidur®-polymerglidelejer

iglidur®-plastlejer er fremstillet af moderne polymerforbindelser, som består af basispolymer, faste partikler og såkaldte faste smøremidler. De hjælper med at reducere iglidur®-glidelejets friktionskoefficient. En overførsel til aksen er ikke absolut nødvendig, men forbedrer funktionaliteten. Med denne homogene struktur står hele vægtykkelsen teoretisk set til rådighed som slidzone.
iglidur® erstatter sintrerede lejer

Sammenligning:
Sintrerede metallejer i forhold til iglidur®-polymerglidelejer

Sintreret bøsning

Sintrerede lejer

Olien absorberes af hoveddelen af det porøse sintrerede leje og smører det, særligt ved højere roteringshastigheder. Den nødvendige oliefilm, der sikrer, at sintrerede lejer fungerer effektivt, gælder ikke i tilfælde af langsomme og/eller lineære eller drejelige bevægelser. Derudover mindskes mængden af den olie, der er tilgængelig under driftsvarigheden.
iglidur®-polymerglidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

Den homogene og konsistente struktur med fast smøring og forstærkningsmaterialer, men uden oliemætning, sikrer, at de faste smøremidler, der indgår i materialet, altid forefindes uanset bevægelsestypen. Meget lave friktionskoefficienter og meget lidt slid i hele produktets livscyklus.
Nålelejer

Sammenligning:
Nålelejer i forhold til iglidur®-polymerglidelejer

Nålelejer

Nålelejer

På grund af båndkontakten mellem nåleruller og parallelrør har nålelejer – sammenlignet med kuglelejernes kontaktpunkter – en bedre belastningsfordeling ved kontaktpunktet under rulning, men ikke desto mindre kræver båndkontakten et højere hertzisk tryk. Derfor er de, ligesom alle rullelejer, følsomme over for vibrationer og stød. Derudover kan der opstå slid på akslerne, hvilket er årsagen til, at der ofte skal bruges hærdede aksler. Nålelejer kan kun absorbere radiale kræfter.
iglidur®-polymerglidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

På grund af den store belastningsbærende overflade og plastens relativt elastiske egenskaber er iglidur®-glidelejer også egnede til tunge stød og kantbelastninger. Forstærkningsfibre forbedrer de mekaniske egenskaber yderligere. I kombination med iglidur®-glidelejer kan der bruges "bløde" aksler i mange anvendelser. Selv med kantbelastninger er risikoen for slid på akslen betydeligt lavere end med nålelejer.

Kundeanvendelser | hvor metallejer er blevet udskiftet med iglidur®-polymerglidelejer

Udskift dine lejer nu!

Kan udskiftes fra lager

Du kan hurtigt finde det rigtige produkt ved at vælge anvendelsesparametrene og derefter beregne den nøjagtige driftslevetid.

Prøvekasse med glidelejer

Stadig ikke sikker? Bestil vores gratis prøvekasse eller en enkelt prøve nu, og opdag løsninger til din anvendelse.

Personlig konsultation

Kunne du tænke dig et alternativ til din nuværende løsning eller en personlig test af anvendelsen til at overbevise dig om mulighederne ved plastlejer?
Testlaboratorium til glidelejer

Testet!

Mere end 140 trillioner testbevægelser om året på et gulvareal på 2.750 m2 – virksomheden igus® tester, analyserer og udvikler sine produkter under virkelige forhold i branchens største laboratorium.

iglidur® katalog

Fordelene ved smørefri glidelejesystemer i et enkelt katalog – det rette materiale for enhver applikation!