Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Sintrede bøsninger mod polymerbøsninger

Mens begge typer af glidebøsninger er lige egnede til mange applikationer under normale omstændigheder, afviger teknologi og ydelsesparametre for sintrede bøsninger og polymerbøsninger markant på visse punkter. Hvad er fordelene ved bøsninger fremstillet af sintret bronze? Og hvornår er polymerbøsninger bedre egnet? Vi sætter begge teknologier i kontrast.

Hvordan fungerer bøsningerne i sammenligning

Strukturen af sintrede bøsninger

Sintrede bøsninger

Sintrede bøsninger består af et hus af sintret bronze – heraf navnet. Hovedegenskaben ved sintret bronze er det porøse design, der indeholder smøremiddel. Hvis viskositeten falder ved øgede driftstemperaturer på grund af friktion, vil olien lække. Ved højere hastighed, udvikles en smørekile der reducerer bøsningernes friktion. 
Struktur af iglidur®-polymerglidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

Den homogene og konsistente struktur med fast smøring og forstærkningsmaterialer, fungerer uden påkrævet smøring. Dette sikrer, at de faste smøremidler, der indgår i materialet, altid forefindes uanset bevægelsestypen. Fremragende friktions- og slitagekoefficienter i hele produktets levetid.

Oversigt: fordele og ulemper ved simtrede bøsninger og polymerbøsninger

Sintret leje

Sintrede bøsninger

Smøring sænker friktionskoefficienten og tillader højere hastigheder

Begrænset smøring påvirker lineære og drejende bevægelser

Olie begrænser resistens mod medie og temperaturstabilitet

Følsomme for kantbelastninger og påvirkninger

Snavs kan lukke porer

iglidur® G-glidelejer

iglidur® polymerbøsninger

Ikke behov for yderligere smøring

Økonomiske

Levetiden kan beregnes online

Lang levetid og lav friktionskoefficient ved enhver type af bevægelse

100% korrosionsbestandig

Høj kemikalieresistens og temperaturbestandighed

RoHS-konform

Lav vægt

Smudsbestandige

Høj mekanisk dæmpning

Tillader brug af økonomiske "bløde" aksler


Reifenhäuser GmbH løser problemer i filmekstruderingsanlæg med iglidur® glidelejer

En af Reifenhäuser GmbH's filmekstruderingsmaskiner
For at sikre en glat og uafbrudt produktionsproces, skal kalibreringskurven på maskinen rengøres regelmæssigt. I de fleste tilfælde benyttes højtryksrensere. I løsninger med konventionelle lejer, vasker denne procedure smøremidlet ud af glidelejet eller skyller endda smudspartikler ind. Dette skaber problemer med nedetider der medfører yderligere omkostninger. For at løse dette problem, benyttes nu iglidur® glidelejer, der er selvsmørende. 

iglidur forbedrer prøvekassen

Anmod om en gratis prøvekasse!

Se selv kvaliteten af vores produkter. Denne prøvekasse indeholder de vigtigste igus® glidelejer og hjælper ved valg af rette leje for din anvendelse.
Bestil den gratis nu!

Mere om iglidur® glidebøsninger

Testlaboratorium med testbænk for glidelejer Læs mere om iglidur® glidebøsninger, besøg vores online shop eller få nyttige råd og information om dimensionering, installation og mange flere emner relateret til lejeteknologi.

Vidensbase

Hånd klikker på tablet Her finder du svar på de vigtigste spørgsmål om iglidur glidelejer. Sammensat og besvaret i detaljer af vores eksperter i glidelejeteknologi. 

iglidur glidelejer i anvendelse

Landbrugsmaskiner på marken Flere og flere udviklere og vedligeholdelsesteknikere benytter iglidur® polymere glidelejer til deres applikationer. De er op til 40 % mere økonomiske end metalløsninger, leveres hurtigt, er vedligeholdelsesfri og smørefri.