Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Metal komposit lejer vs. iglidur® polymerglideleje

Ved at erstatte et metal komposit leje med et iglidur® polymerglideleje, kan omkostningerne i gennemsnit reduceres med op til 40%. Uanset om det er et standardprodukt fra lager, eller et specialfremstillet design. iglidur®-glidelejer er førstevalget, når lethed, medie- og korrosionsbestandighed, høj driftssikkerhed og lang levetid spiller en afgørende rolle.

Hvordan fungerer lejerne?

Design af metalkompositlejer

Metalkompositlejer

Valsede metallejer glider på en tyndt, blødt glidelag. Efter slitage eller skade påm dette glidelag, øger friktionskoefficienten og slitagen markant. I mange tilfælde kan dette medføre hurtigt "svigt" mellem metalbagside på kompositleje og akslen.
iglidur® glidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

Med iglidur® polymerglidelejer, sikrer den homogene, kontinuerlige struktur uden lag en næsten konstant friktionskoefficient og slitagerate over hele produktets levetid. Faste smøremidler og forstærkende materialer fordeles ensartet over hele tværsnittet.  

Hvad er forskellen på de to typer lejer?

Metalkompositlejer

Metalkompositlejer

Høj temperatur og god modstand mod medier

Høj statisk belastning grundet metalbagside

Tyndt, blødt glidelag

Begrænset funktionalitet med pivoterende bevægelser under høje belastninger

Yderligere omkostninger for korrosionsfri version

Følsomme for kantbelastninger

Fare for skade på glidelag under installation

iglidur® G-glidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

Samlede vægtykkelse fungerer som slidzone

Lang levetid for enhver type af bevægelse

100 % korrosionsfri

Driftslevetiden kan beregnes online

Omkostningseffektive

Høj medieresistens

RoHS-konform

Lette

Smudsbestandig

Høj mekanisk dæmpning

Robust for kantbelastninger

Tillader brug af økonomiske "bløde" aksler


FAUN Viatec GmbH benytter iglidur® glidelejer for at sikre lang levetid på deres fejemaskiner

Fejemaskiner fremstillet af FAUN Viatec GmbH benytter iglidur® glidelejer
Denne fejemaskine er i brug hele tiden, specielt i byer og kommuner. For at sikre lang levetid for alle maskiner, udskifter FAUN Viatec GmbH metallejer med iglidur® polymerglidelejer. Disse anvendes på kritiske punkter, som på den cirkulære børste, der er næsten konstant udsat for kraftige påvirkninger ved fejning af kantstene, og i området omkring bagerste klap, der er udsat for høje kræfter og snavs under åbning og lukning.

iglidur forbedrer prøvekassen

Anmod om en gratis prøvekasse!

Se selv kvaliteten af vores produkter. Denne prøvekasse indeholder de vigtigste igus® glidelejer og hjælper ved valg af rette leje for din anvendelse.
Bestil den gratis nu!

Mere om iglidur® glidebøsninger

Testlaboratorium med testbænk for glidelejer Læs mere om iglidur® glidebøsninger, besøg vores online shop eller få nyttige råd og information om dimensionering, installation og mange flere emner relateret til lejeteknologi.

Vidensbase

Hånd klikker på tablet Her finder du svar på de vigtigste spørgsmål om iglidur glidelejer. Sammensat og besvaret i detaljer af vores eksperter i glidelejeteknologi. 

iglidur glidelejer i anvendelse

Landbrugsmaskiner på marken Flere og flere udviklere og vedligeholdelsesteknikere benytter iglidur® polymere glidelejer til deres applikationer. De er op til 40 % mere økonomiske end metalløsninger, leveres hurtigt, er vedligeholdelsesfri og smørefri.