iglidur® W300 - Materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtabsorption
  • Høj mediebestandighed
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for høje belastninger (>60 N/mm²)
Materialeegenskaber

Hvornår bruger jeg dette materiale?

  • Når der kræves et økonomisk allround-leje
  • Til lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser

Hvornår bruger jeg et andet materiale?

Tilladte glidehastigheder

Maksimal overfladehastighed
m/sRotationOscillationlineært
permanent10.74
Korttid2.51.86

Friktion og slid

Temperaturgrænser for iglidur-® W300

iglidur® W300tørFedtOlieVand
Friktionskoefficienter μ0,08 - 0,230,090,040,04
diagram. 04: friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa, aksel fra Cf53
Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s
Brug med forskellige skaftmaterialer
Slitage i oscillerende og roterende applikationer

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 op til 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 op til 100 - 0,036 +0,025 +0,0830 +0,015
> 10 op til 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 op til 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 op til 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 til 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 til 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120 til 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Yderligere egenskaber

Kemisk resistens

Strålingsbestandighed

UV-bestandighed

Vakuum

Elektriske egenskaber

kemisk resistens fra iglidur-® W300
MediumModstandsevne
Alkoholer+ op til 0
Kulbrinter+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
Brændstoffer+
Fortyndede syrer0 til -
Stærke syrer-
Fortyndede alkalier+
Stærke alkalier0
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistensOverflademodstand
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Typiske anvendelsesområder

Træbearbejdningsindustri

Træbearbejdningsindustrien

Printerindustri

Trykkeribranchen

Drikkevareindustri

Drikkevareindustrien

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning