Forudindlæste prismeskinner / svalehale-design fra igus


Dine fordele med drylin prismeglidere med forspænding

Kan bruges i små installationsrum

Lavere energiomkostninger

Let at justere og placere

Lydsvag drift

Mindre installationstid

Nem installation

Komponenterne i drylin pre-load prismeglasset

To runde føringselementer i plast med borehuller.

Styreskinner

  • Klar anodiseret aluminiumsprofil
  • Med standard monteringshuller, hver 60 mm fra hinanden
  • Uden huller til specialbearbejdning
NSV-01-27-AR plastprofil med huller og glat overflade.

Føringsskinner AntiReflex

  • Sort anodiseret aluminium
  • Med standardhuller eller uden huller
  • Reduceret lysrefleksion takket være sort overflade
NSV-tilbehør med to profilvisninger og endestykker på aluminiumsprofilen.

Endestykker til prismeskinner

  • NSVK-27: elegant dæksel til skinnekantene
  • NSVZ-01-27-AL: variabel placering af endekappe
  • NSVA-27: prisbillig skruet endekappe
NWV-forbinder i plast med to messingbøsninger, vist side om side.

NWV-21/22-27-35 styreskinne

  • Med gennemgående huller til fastgørelse nedenfra
  • Med gevindhul til fastgørelse ovenfra
  • Kort type med individuel forspænding
NWV-stik med to varianter af kontaktbøsninger.

NWV-22 styreskinne

  • Med gevindhuller til fastgørelse ovenfra
  • Med glat hul til fastgørelse nedenfra
  • Lang type med dobbelt forspænding
NWV-stik med to guldfarvede kontakter, til venstre bøsninger og til højre ben.

NWV-21/22-27-35-AR

  • Kort version i sort
  • Med almindeligt hul eller gevindhul
  • Kontrolleret justering takket være individuel forspænding
  • Letvægtsudførelse
NWV-stik med to messingbøsninger.

NWV-21/22-27-60-AR

  • Lang version i sort
  • Kompakt, let type med lav inerti
  • Ekstremt flad
PFAS-fri prismeslæde med pin, i hvid plast og gyldne gevindindsatser.

Prismeskive med bearbejdet ende

  • Variabel fjederforspænding
  • Uden stick-slip-effekt
  • PTFE-fri
Prismeslæde med boring og PTFE-fri udførelse, med to messingbøsninger.

Prismeskive med hul

  • Kontrolleret justering takket være tilpasset forspænding
  • Vogn med almindeligt hul
  • PTFE-fri
NWV-modul med to varianter og guldfarvede bøsninger.

NWV-41/42-20-35

  • Spar op til 25% installationsplads
  • PTFE-fri
  • Med almindeligt hul eller gevindhul
NWV-komponent med guldfarvede bøsninger i to visninger.

NWV-41/42-20-60

  • Med almindeligt hul eller gevindhul
  • Opfylder krav til lav dugdannelse
  • Alle justeringer er individuelle
NKV-SLNV-lineærenhed med venstrestillet slæde og spindel.

Yderligere muligheder med drylin-prisme med forspænding

  • NKV inkl. målesystem
  • SLNV med integreret dryspin-spindeldrev, med eller uden elmotor

Prismeføringer med lang og kort vogn samt tabel over middelkraft og holdekraft.

Eksempler på anvendelse

Smartfit lasermåler

To personer tjekker en blå mountainbike hos Radlabor SmartFIT i butikken.

drylin N i 3D-printeren

Drylin-linearføring i en 3D-printer.

drylin N til 3D-kamera

drylin® N lavprofil-styringssystem til 3D-kameraer

drylin N i emballeringsmaskine til flasker

drylin® N på emballeringsmaskine til flasker

drylin N i test- og sorteringssystem

Sorteringsanlæg med drylin-linearsystem og sugekopper, der flytter emner på en bakke.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning