Rubiks terning-løsningsmaskine

  • Hvad der var brug for: Spindelløfteborde til fastspænding af kuben
  • Krav: Høj pålidelighed til brug på messer
  • Branche: Maskinteknik
  • Succes for kunden: Den magiske terning kan
    ideelt set løses med en hastighed på 15 træk i sekundet. Den underliggende
    løsningsalgoritme kræver mellem 10 og 35 træk. I det bedste tilfælde kan Rubiks terning derfor
    løses på mindre end et sekund og dermed konkurrere med professionelle løsninger.
Fire mænd står på et kontor ved siden af et automatiseret testanlæg med skærm.

Anvendt produkt

drylin® SHT-12 lineært modul

Konfigurer føringsskruens akse

Indtryk

Gennemsigtig maskine med kontrolpanel på et bord til et kubeløsningsanlæg.
Rubik’s Cube-maskine med glasindkapsling og robotarme løser en Rubik’s Cube.

Video om anvendelse

Flere eksempler på anvendelse

Speciel måleopstilling med blyskrueakse, motor & kontrolsystem

Robotanlæg til en kunstanvendelse på et arbejdsbord.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Lineær akse til præcisionsudstyr til test af svejsesøm uden spillerum

drylin W-føring med to metalbeslag i en maskine.

Smørefri lineær akse til automatiseret cocktailmixer

E-chains til en bar med flaskedispenser og kabelstyring under disken.
Indkøbsvognssymbol ved siden af to linearmoduler.

Onlinebutik

drylin® SHT-konfigurator

Whitepaper om drylin E: tandremstræk eller spindeldrev til lineære moduler.

Download whitepaper

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning