Smørefri SET easytube enkeltrørs drylin® lineær enhed

  • Lav vægt på grund af aluminium og plast
  • Drev: trapezformet eller stejlt gevind
  • Fås også uden spindel som målesystem med skalering
  • Montering via opretstående eller flangetværsnit
  • Temperaturbestandig op til +50 °C
Lineærenhed med positions tæller og håndhjul.

Lineær enhed med et enkelt rør SET easytube

Lineær enhed med flange og gevindspindel.

Enkeltrørsstyring SET easytube med flange

  • dobbelt flange
  • Ideel til aksial tilslutning
  • Flange lavet af robust plast
Lineærenhed med skruedrev og flange.

Enkeltrørsstyring SETB easytube med flange

  • Forspændt på den ene side
  • Massiv flange af aluminium
  • Til vandret og lodret justering
Lineærenhed med skala og markering på cylinderen.

Enkeltrørsstyring SETM easytube med skalering

  • Glaseret, skyllesikkert glas
  • Trinløs variabel fastspænding
  • Fås med og uden spindel
Lineær enhed med motor og skruedrift til en kompakt aksebevægelse.

Enkeltrørsføring SETC easytube "light"

  • Særligt let lineær slæde
  • Fås også som flangeversion
  • Forenklet montering

Udvalgte anvendelseseksempler fra vores kunder

easytubes enkeltrørs-akse i maskiner til bleproduktion

Kabelkæder og kabler føres rundt om en holder i en maskine.

SET easytube lineær enhed med et enkelt rør i en poseformnings-, påfyldnings- og forseglingsmaskine

Maskindel med orange sensor i et emballeringsanlæg.

Flere eksempler på anvendelser med drylins lineære enheder

Fyldeanlæg med industrikomponenter og føringssystemer i et produktionsrum.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning