Lineære føringer til den lille installationsplads

Uanset om det er smalt eller fladt

drylin T miniføring med måleelement og 1-euromønt til størrelsesvergleich.

Spørg vores ekspert

Banner med spørgsmålstegn-ikon og portræt af en mand.

Gratis prøve på miniatureguide

drylin t mini-slæde på profilskinne.

Fordelene ved lineære føringer til små installationsplads

Kan bruges i små installationsrum

Smøre- og vedligeholdelsesfri

Korrosionsfrie

Produkter til små installationsplads

drylin W-miniatyrslæde

drylin W-miniatyrskinner

drylin T-miniatyrføringer

drylin N glideleje med monteringsplader og profiler.

drylin N lineære lavprofilføringer

  • Lav installationshøjde mellem 6 og 12 mm
  • Lav vægt
  • Anodiserede skinner i sølv eller sort
  • 4 skinnebredder fra 17 til 80 mm
Tre lineærenheder med forskellige præcisionsindsatser og føringsprofiler.

drylin pre-load prismeglidere

  • 4 forberedelseskurser
  • Kan også anvendes i hygiejniske miljøer
  • Til boltforbindelser monteret nedenfra eller gevindstifter

Anvendelseseksempler til små installationsrum

Den mobile flipover - CompactChart

drylin® N i foodtrucken

Maintenance-free movement in reverse vending machines from Selfmaker


Kompakte lineære akser til små installationsrum med igus Dryway-markering.

Lineære moduler til små installationspladser


Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning