Skift sprog :
Energikæden trodser det barske miljø i aluminiumoxidproduktionen og sikrer energiforsyningen
Udvindingen og den efterfølgende oplagring af bauxit, en sedimentær bjergart, der bruges i aluminiumoxidproduktionen, genererer en masse støv, som udgør en stor udfordring, især for de bevægelige maskindele i transportanlæggene. Det var en af grundene til, at Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), en af de største tyske aluminiumoxidproducenter, besluttede sig for at bruge energikæder fra igus®. De har allerede i flere år pålideligt forsynet transportører og oplagringsenheder med energi, data og medier.
"Mindre vedligeholdelse, højere tilgængelighed, muligheden for at køre alle de forskellige kabler og slanger i ét system, den elektroniske overvågning af spænding/skubbekraft ... alle disse fordele har overbevist os fuldt ud om igus®. Jeg ville bruge igus® energy chain igen og igen!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projektleder hos AOS Stade

I et tidligere projekt var der allerede installeret et energikædesystem på en 140 m lang strækning på loopvognen på AOS-lageret.
igus® leverede teknikken og e-kædesystemet® med alle dets komponenter, inklusive den skræddersyede konsolunderbygning. Den komplette installation på stedet i Stade blev udført af igus'® installationsservice. Medarbejderne installerede den flere hundrede meter lange energiforsyning på de eksisterende skinnesveller i oplagringsenheden. Den komplette installation med stålkonstruktion blev udført som planlagt i to sektioner og på i alt kun tolv arbejdsdage. Godkendelse, overdragelse til AOS og fælles testkørsler fandt sted på den aftalte dato, og energikæden har kørt uden problemer eller uregelmæssigheder lige siden.
"Vi lægger stor vægt på at lave pålidelige deadlines og overholde dem - også og især når flere fag arbejder parallelt på byggepladser som denne", understreger Markus Böhm, teknisk salgskonsulent hos igus®. "Egenudviklet software, der er tilpasset vores produkter, skaber forudsætningerne for, at vi kan planlægge præcist og tilbyde vores systeminstallationer til faste priser. Det faktum, at vi også aftaler individuelle garantier for disse tjenester, øger sikkerheden og tilgængeligheden af hele systemet set fra kundens perspektiv".
En anden grund til, at AOS tildelte energikædesystemet, komplet med installation, til igus®, var yderligere interne referencer: Installationstjenesten fra igus® havde allerede tidligere installeret et e-kædesystem® på en 140 m lang vandring på loopvognen på AOS' lager. Her anvendes også et elektronisk system til overvågning af træk/skub-kraft.
Endelig benyttede AOS yderligere to energikædesystemer fra igus®, som kører i et fælles trug på en 218 m lang tilbagetur. De forsyner de to kraner, der leverer bauxitten og transporterer den udvundne aluminiumoxid væk igen. Her føres også mellemspændingsmotorkabler fra chainflex® CFCRANE-serien og fiberoptiske kabler fra chainflex® CFLG-serien.

Vores nye brochure viser dig alt på et øjeblik
Oversigt over emner:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h