Komponenter til rumfartsteknik

To rovere og en robotarm til rumfartsanvendelser i et montage- og testmiljø.
  • Fås enkeltvis uden minimumsordreantal eller som en komplet løsning fra en enkelt kilde
  • Materialer til en bred vifte af miljøforhold
  • Smørefri, lav vedligeholdelse, forudsigelig levetid
  • Verdensomspændende service 24/7, hurtig levering og nem installation

Energiforsyningssystemer til teleskoper og antenner

Succeshistorier

Robotkopf med kabler over en oplyst byggeplatform i maskinrummet.

3D-print i rummet

Stor blå rund maskine med spiralformet inderside i en værkhal.

Energiforsyning i GESTRA-radarsystemet

Luftfartsanvendelser med igus-komponenter i forskellige maskiner og luftfartøjer.

...og mange flere succeshistorier

Udvalgt bevægelsesplast til rumfartsteknologi

E4Q-kabelkæde med flere kabler i forskellige farver.

Stor energikæde

  • e-kæde® med høj stabilitet og stivhed til brug ved høje belastninger
  • Lav vægt og nem montering
  • Jævn og støjsvag kørsel
E-Tube R4Q kabelbeskyttelse med snit og spåner, der falder ned.

Lukket energikæde

  • Tæt og robust energikæde, der beskytter mod støv, spåner og snavs
  • Let at åbne og hurtig at fylde
  • Stille drift

Buskabel

  • Fejlsikkert buskabel til bevægelse
  • Fås til forskellige velkendte bussystemer (Profibus, Ethernet, USB osv.)
  • 4 års garanti
Kabeltværsnit med blå og hvide ledere i sort kappe.

Fiberoptisk kabel

  • Fiberoptisk kabel til mange cyklusser, høje hastigheder og accelerationer
  • Metalfri, kølemiddel- og oliebestandig
  • 4 års garanti
Sorte iglidur-glidelejer, én med flange.

Glidelejer til høje temperaturer

  • Til temperaturer fra -100 °C til +250 °C i kontinuerlig drift
  • Opfylder FAA's brandbeskyttelseskrav til flyinteriør
igus igubal KCRM-kugleled i nærbillede.

Stangende til høj belastning

  • Langtidsholdbar ved temperaturer fra -40 °C til +90 °C
  • Korrosions- og kemikaliebestandig
  • Vedligeholdelsesfri tør drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning