Energikæder, kabler, lejeteknologi og sensorer til SRUs og shuttles

  • Vedligeholdelsesfri til brug 24/7
  • Reduceret installationsplads og vægt
  • Støjsvag og lav vibration
  • Nem installation
  • Hurtig levering
  • Levetid kan beregnes online
  • Komplette systemer eller individuelle komponenter uden minimumsordreantal

Udvalgte produkter til SRU'er, shuttle-systemer osv.

Kabelkæde med bue og synlige kabler.

Energikæde med gulvføring i stålkabel

  • Energi, data, luft og væsker i ét system
  • Hastighed på 4 m/s, vandring på 80 m
  • 88% kortere montagetid sammenlignet med trug i aluminium
Micro Flizz-system på en lineær føring til energiforsyning.

Energiforsyning med beskyttende indkapsling

  • Alternativet til samleskinnesystemer
  • Støjsvag, vedligeholdelsesfri og nem at installere
  • Driftshastigheder på op til 6m/s
  • Passer ind i små rum
Guidelok Slimline kabelstyring til bevægelige kabler i en U-formet føring.

Lodret styretrug

  • Til ophængning af applikationer, der er op til 50 m høje
  • Nem adgang til service
  • Reducer truglængden med op til 80% og spar dermed omkostninger og vægt
Flere Chainflex-kabler med forskellige lederopbygninger i en oversigt.

Kabler til bevægelse

  • Udviklet til de højeste belastninger
  • Velegnet til særligt snævre bøjningsradier samt kolde og slibende miljøer
  • 4 års chainflex-garanti
Modultilslutning med kabler og stikkontakter.

Skræddersyet grænseflade

  • Et stikmodul i stedet for mange individuelle stik
  • Op til 50% lettere end konventionelle rektangulære konnektorer
  • 100 indsatser at vælge imellem

Tørtløbende lejeteknologi

Undgå fejl på lejer

  • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagt nedetid
  • Forlæng levetiden og øg systemets effektivitet
  • Spar tid - opdag årsagerne til uregelmæssigheder hurtigere

Brugt med succes af vores kunder

Automatisk højlagersystem med orange lagershuttle og stablede paller.

SIVAplans guidelok-system går i serieproduktion efter testfase

Autoglide-system i en lagergang med kæde og førte kabler.

Vedligeholdelsesfri e-kæde til SRU-bane hos Gebhardt Intralogistics

Collage af materialehåndteringsanvendelser med igus-komponenter i transport- og løftesystemer.

... og andre succeshistorier.

Vi udfører tests i vores eget testlaboratorium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning