Præcis hybrid stepmotor

Stepmotor

Forskellige versioner af stepmotorer

Aksel stepmotorer

Akselsteppermotorer

spindel-steppermotor

Skruesteppermotorer

igus lineæraksel med tandstang

Specialsteppermotorer

Steppermotorens opbygning

motorstruktur

Præcis positionering

Højt drejningsmoment og holdemoment

Lav varmeudvikling

Enkel motorstyring

DDX

hjælp til køb af stepmotorer

Find den rigtige motor med få klik

  • Find hurtigt de rigtige produkter
  • Med og uden gearkasse
  • Inklusive tekniske data
  • Hurtig levering

Størrelser på stepmotorer

  • NEMA 08 (flangemål 20 mm)
  • NEMA 11 (flangemål 28 mm)
  • NEMA 14 (flangemål 35 mm)
  • NEMA 17 (flangemål 42 mm)
  • NEMA 23 (flangemål 56 mm)
  • NEMA 34 (flangemål 86 mm)
motorer

Eksempler på anvendelser af stepmotorer

Speciel måleopsætning med skrueakser

Eksempel på anvendelse af drevteknologi Art Robotics

3D-printer til beton l Smørefri løsning til støvet miljø

Eksempel på anvendelse af drevteknologi

Motorer til havforskning

Motorer til havforskning

Flere eksempler på anvendelser

AWB

Mere information om stepmotor

D1 D2

Egnede motorstyringssystemer

Whitepaper Føringsskrue

Gratis whitepaper:

Elektriske motorer

Tilbehørsbutik

Ofte stillede spørgsmål fra vores kunder