Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Forespørgsel - Kabler

Få igus® til at gøre Deres arbejde!

Med igus® hurtig forespørgsel får De et tilbud til Deres anvendelse inden for 24 timer (på hverdage).


Vær venlig at give os følgende oplysninger om anvendelsen:


Tekniske specifikationer


Anvendelsesområde

E-kæder serie
Bøjeradius R [mm]
Hastighed v [m/s]
Acceleration A [m/s²]
Vandring s [mm]

 
Vandringshyppighed
Antal forventede dobbeltslag pr. dag
Antal forventede produktionsdage pr. år

 
Omgivelser
Temperatur (højeste / laveste) [°C]
Kemisk påvirkning (olie etc.)
Udendørsbrug Indendørsbrug

 

Elektriske egenskaber for den ønskede ledning


Spændingsklasse
≤ 30 V 300/300 V 300/500 V
450/750 V 600/1000 V
eller anden

 
Ledningstype
Datakabel parsnoet
FOC (fiberoptisk kabel) Busspecifikation
Kontrolkabel Motorledning
Servoledning Hybridkabel
eller anden

 
Ledere
Antal / tværsnit

 
Afskærmning
Fællesskærm Parvis afskærmning

 
Kappematerialer
PVC PVC oliebestandig PUR
TPE drejeligt
eller anden

 
Øvrige valgmuligheder
Andre

 
Godkendelser og standarder
CE CSA DESINA UL
eller anden

 
Andet
Maks. udvendig Ø
Ciffertryk Farvekode
Foruds. Behov pr. år

 

Yderligere bemærkninger


 

Send mig venligst flere oplysninger om disse emner

Send flere informationer

 

readychain®-tilbud - "Kæde, kabel, konfektionering"

Komplet energitilførsel med garanti ja nej
Monteringsservice på stedet ønskes ja nej

 

Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma*
Telefon
Fornavn*
E-mail*
Efternavn*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postnummer*
 

Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her.

By
Gade
Forbundsland
 

Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.

Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.