Skift sprog :

UL-verificeret: chainflex® modtager den højeste anerkendelse fra en globalt respekteret testorganisation
Vi giver 36 måneders garanti på vores kabler med god samvittighed, fordi vi med over 30 års erfaring i vores 3.800 m² store testlaboratorium og 700 parallelle tests kan komme med pålidelige forudsigelser om vores kablers levetid.
igus® er nu den første tyske virksomhed, der har fået dette løfte valideret for chainflex®-kabel. I en omfattende certificeringsproces bekræftede det amerikanske institut "Underwriters Laboratories" nøjagtigheden af erklæringen "igus® 36 måneders chainflex® kabelgaranti og levetidskalkulator baseret på 2 milliarder testcyklusser pr. år". Det gør den Köln-baserede virksomhed til den første i Europa, der har fået bekræftet sandfærdigheden af en reklameerklæring af en testinstitution. Fremover vil intet chainflex® -kabel forlade fabrikken noget sted i verden, som ikke er mærket med UL-markedsføringsmærket med det unikke nummer B129699, som henviser til igus®.
I alt 1044 af de mere end 1350 kabler i porteføljen, som er tilgængelige fra lager, har allerede en klassisk UL-godkendelse. Dette er en forudsætning for en problemfri idriftsættelse af et system i USA. Eksporten af systemer til Amerika vil derfor forløbe gnidningsløst. Kombinationen af UL-godkendelse og UL-markedsføringsmærke sikrer nu dobbelt op på problemfri eksport:

Yderligere information:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h