Skift sprog :

Hvad er et halogenfrit kabel? Halogenfrie kabler er kabler, der er fremstillet uden brug af materialer, der indeholder halogener. Halogener, såsom klor, er fremragende isolatorer, da de ikke leder elektricitet, og derfor bruges de ofte som kappe til kabler. Det mest almindelige eksempel på dette er polyvinylchlorid (PVC). Brugen af halogener medfører dog også risici.
Hvis en plast, der indeholder halogener, brænder, frigives disse halogener fra kappen og kommer ud i luften, vi indånder. I kombination med vand dannes der en syre, der er giftig for mennesker. Fraværet af halogener er derfor særlig vigtigt, hvis brugeren skal være særlig opmærksom på faren ved brand.

Der skal være særlig opmærksomhed på brugen af halogenfri kabler i applikationer med øget brandrisiko. Hvis et kabel bruges, hvor der er øget brandrisiko, eliminerer det faktum, at det er halogenfrit, en risikabel fare. Af denne grund er det klart angivet i specifikationerne, at der kun må bruges halogenfri kabler til sådanne applikationer.

Halogenfri kabler indeholder ikke elementer som brom, fluor, jod eller klor, som alle er meget reaktive. Sammenlignet med konventionelle PVC-isolerede kabler er der flere fordele, især i tilfælde af brand. I tilfælde af brand afgiver halogenfrie kabler ikke giftige eller ætsende gasser, der kan udgøre en fare for mennesker eller bygninger. I modsætning til PVC-kabler kan den farlige frigivelse af halogenholdige brandgasser derfor udelukkes. Halogenfrie kabler kan derfor anvendes ved højere temperaturer end PVC-kabler.
Ud over halogenholdige PVC-kabler bruger igus også halogenfri kabler og kabler med kappe af PUR (polyurethanelastomerer) og TPE (termoplastiske elastomerer). Disse er fremstillet i overensstemmelse med DIN EN 60754 og opfylder derfor kravene til halogenfrihed.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h