Fleksible kabler for e-chain®: en oversigt over chainflex® kabler

Hvis de skal have en lang levetid, skal fleksible kabler der anvendes i energikæder eller robotter have specielle egenskaber. Vores kabler er optimeret for et bredt udvalg af anvendelser. igus chainflex produktsortimentet inkluderer alt fra styrekabler, servokabler, motorkabler og robotkabler til buskabler, datakabler, enkoderkabler og lyslederkabler.

Kabel for lineære energikæder

Brug af kabel i en energikæde der er underlagt bevægelse og torsion, medfører høje belastninger. Vores ekspertise på dette område er baseret på vores erfaringer fra uendelige tests udført gennem 30 år. Kabelbelastning er stærkt afhængig af vandring og bøjningsradius. Vi har udviklet syv regler for at modstå denne belastning. De tillader os at opnå en meget høj kabelkvalitet og tilbyde det rette kabel for diverse krav som forstærket ekstrudering eller speciel lederfletning.
chainflex®-styrekabel

Styrekabler

  • Ledere flettet i bundtet for en lang levetid
  • Yderkapper i seks forskellige materialer
  • Stort udvalg af tværsnitskombinationer
chainflex® buskabel

Buskabler

  • Alle almindeligt anvendte bussystemer med mekaniske egenskaber
  • Yderkapper i seks forskellige materialer
  • Enkelt valgt matrix for en god oversigt
  • Driftssikker datatransmission
chainflex motorkabel

Motorkabler

  • Frit valg mellem multilederkabler og enkeltledere
  • Yderkapper i seks forskellige materialer
  • skærmede og uskærmede løsninger
chainflex® datakabel

Datakabler

  • Tre forskellige strukturer: ledere flettet i lag, parsnoet og parskærmet
  • Fire forskellige yderkappematerialer
  • Bedste EMC egenskaber takket være høj skærmning
chainflex® målesystemkabel

Målesystemkabler

  • Elektrisk design i henhold til producentstandarder
  • Bøjeradier op til 10xd
  • Kappematerialer: PVC, iguPUR, PUR eller TPE
chainflex® servokabel

Servokabler

  • Diverse strukturer med et eller to par, egnet til motorkrav
  • Med den innovative parskærmede struktur og high-end samlet skærmning for bevægelse
  • Speciel lederisolering for større strømflow
chainflex® specialkabel

Specialkabler

  • Kabler for specielle applikationer
  • Omfattende kabelviden 
  • Erfaringer fra to mia. testcyklusser
     
chainflex® lyslederkabler

Lyslederkabler

  • Leveres med forskellige fibre og ydre kappematerialer
  • For lange vandringer og transmission af store datamængder
  • Fire fordele frem for kobberbussystemer
chainflex® hybridkabel

Hybridkabler

  • Design i henhold til kendte producentstandarder
  • En kombination af energitransmission og datatransmission
  • Løsninger med yderkapper i PVC og PUR

Robotkabel

Robotkabler betegnes også som torsionskabler. Dette indikerer tydeligt den helt anden type bevægelse, som disse kabler skal modstå. Også inden for dette anvendelsesområde har vi allerede gennem de seneste år kunnet opnå en stor viden i vores interne testlaboratorium. To af de vigtigste er et anderledes skærmningskoncept og et soft design der absorberer bevægelser i kablet. Over utallige tests har vi udviklet en klar definition af levetid i relation til bevægelse, da der ikke findes normer for dette. Vores definition angiver tydeligt at et kabel betragtes som et robotkabel hvis det har en garanteret levetid på fem millioner cyklusser ved +/- 180 grader/m.

Kabler for torsions- og robotapplikationer

chainflex® torsionskabel

Torsionskabler

  • Specielt design til at modstå vridningsbevægelser
  • Kabler for robotter og fri bevægelse
  • Unik torsionsinformation i kabelindustrien
chainflex® kabel for syvende akse

Robotkabler for syvende akse

  • Kabler for ABB, KUKA og Fanuc
  • Kan bestilles færdige
  • PUR-kappe

Drivkabel

Med omkring 4.600 færdige motor-, servo-, signal- og enkoderkabler modsvarende 24 produktstandarder, er igus verdensførende i færdige kabler for brug i energikæder. Med syv forskellige kabelkvaliteter, byder sortimentet altid på det mest økonomiske drivkabel der garanteres at fungere. Takket være online levetidsberegner for tilslutningsklare kabler, kan den forventede levetid for den valgte applikation beregnes meget hurtigt. igus er også den eneste producent, der tilbyder garanti for kabler på op til 36 måneder eller 10 millioner slag.

Det hele kan leveres som tilslutningsklare, formonterede readycable® kabler

readycable® drivkabler

Drevkabler

  • Kablede i henhold til 24 producentstandarder
  • Kan vælges og beregnes online
  • 100 % testet
  • Siemens DRIVE-CLiQ, formonterede fra lager
readycable® netværkskabler

Netværkskabler

  • Med eller uden støbte tilslutninger
  • Ethernet CAT5-CAT7, Profibus og Profinet
  • 100% testet
readycable® sensor/aktuatorkabler

Sensor/aktuatorkabler

  • Med M8, M12 og M23 tilslutninger
  • Tre forskellige kabelkvaliteter
  • IP69 klasse
  • Optimeret for bøjningsradier på op til 4xd under de mest trange forhold

Mere information om chainflex kabler

chainflex® testlaboratorium

Testet på et areal på 3.800 m²

2 milliarder testcyklusser om året for garanteret sikkerhed mod driftssvigt.

chainflex katalog

chainflex® works: verdens førende i tests.


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Jan Toft Sørensen

Teknisk Senior Konsulent

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h