Skift sprog :

Et datakabel er et flerlederkabel, der bruges til simpel overførsel af data og information. Det er vigtigt, at informationen bevæger sig sikkert fra afsender til modtager. For at sikre, at det sker, er der særlige krav til afskærmning. igus-datakabler bruges overalt, hvor store mængder data skal overføres sikkert i bevægelse. De er normalt afskærmede og bærer en lang række applikationssignaler. Deres kerner er meget tynde og har farvet isolering for at kunne skelne dem fra hinanden. Før i tiden blev disse kabler brugt meget oftere - de bliver gradvist erstattet af buskabler i applikationer. De har selvfølgelig stadig deres berettigelse, og vores kunder bruger dem ofte. De er en billig løsning til overførsel af enkle data og fås i forskellige mekaniske og elektriske designs. Kablerne fås i tre forskellige kappematerialer. Dette udvalg giver yderligere besparelsesmuligheder.
DIN 47100 indeholder en farvekode til identifikation af kerner i kabler. Kodningen er kendt i alle brancher og betragtes som standard, men alligevel er det ikke alle vores kabler, der har farvede kerner. Hvad er årsagen til det? De farvede kerner er standard, men kun til meget tynde kerner. Hos igus® taler vi om kerner fra 0,75 mm² og mindre. Til tykkere kerner bruges sorte kerner med hvid nummerering, som er betydeligt billigere at producere. Nummereringen er dog svær at læse og nogle gange umulig at producere, hvis kernerne har meget tynde tværsnit. Derfor blev farvekoden indført for at identificere kernen. Ved større mængder af kerner laves der yderligere markeringer på kernen ved hjælp af ringe, da mængden af farver også er begrænset.

Vores datakabler fås ikke kun i forskellige mekaniske kvaliteter, men også i tre forskellige elektriske designs. Vi tilbyder vores kunder tre forskellige konstruktioner, da elektrotekniske parametre ofte skal overholdes ved overførsel af data. Disse særlige parametre opfyldes af twisted pair-designet og integrationen af parafskærmninger. Den snoede parkonstruktion hjælper med at minimere krydstale mellem kernerne. Desuden giver snoede par bedre beskyttelse mod elektriske og magnetiske interferensfelter end parallelle kerner. Forgreningen ophæver i vid udstrækning interferens fra magnetfelter, der opstår inde i kablet. Hvis der er behov for yderligere beskyttelse, anbefaler vi kabler med parvis afskærmning. Disse giver yderligere beskyttelse mod elektromagnetisk interferens mellem de enkelte par.

Hvad er en star quad-struktur?
I et kabel med fire kerner beskriver denne struktur placeringen af kernerne i kablet. Som regel er der farvede kerner i datakablet, men vi bruger betegnelsen 1-4 her for at gøre det nemmere at forklare. I et konventionelt kabel er kernerne mærket i urets retning. Det betyder for eksempel, at 1 ligger øverst til venstre, 2 øverst til højre, 3 nederst til højre og til sidst 4 nederst til venstre. I stjernekvadrering ligger kernerne i rækkefølgen 1, 3, 2, 4 i kablet. Parrene 1-2 og 3-4 står vinkelret på hinanden i deres magnetfelter, hvilket forhindrer signaloverlapninger. På den måde undgår man krydstale i nærheden. Du kan finde flere oplysninger om dette i vores blog.
Har du ikke fundet den rigtige endnu?
Kender du allerede vores onlineværktøj?
Let at finde, vælg den rigtige type, beregn levetid og bestil online
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h