Skift sprog :
Fire SRU-kraner på EUROKOMBI-terminalen i Hamborg er blevet udstyret med formonterede energiforsyningssystemer inklusive kabel og styretrug. De er navlestrengen til problemfri containerhåndtering. Produktløsningen fra igus® har til dato bevist sit værd uden undtagelse i den meget salte havneluft og den store belastning af teknologien på grund af udstødningsgasser.
"De formonterede energiforsyningssystemer fra den første time kører i alle kraner uden nogen klager. Selv under den forebyggende vedligeholdelse for et par uger siden var det ikke nødvendigt at udskifte nogen dele. De er i meget god teknisk og visuel stand!"
Günter Baitis, projektleder hos EUROKOMBI Technical Services GmbH
Kravene til energikæder til lange transportafstande er steget støt i de senere år. Det er her, rulleenergikæden kommer til sin ret. "Den nye udvikling af rullekæden har gjort det muligt for os at garantere systemets høje levetid under projektplanlægningen. Der er ikke længere tale om en glidende, men en rullende bevægelse. Det reducerer træk- og skubbekraften og forlænger levetiden," siger Theo Diehl og opsummerer de vigtigste egenskaber ved 'Rol E-Chain'. Andre fordele er den betydelige reduktion af drivkraften til mindre end 25 % for at flytte energiforsyningssystemet. Køreafstande på op til 800 m og hastigheder på op til 10 m/s er mulige. Der findes forskellige rulletyper, og den kan også bruges til applikationer med snavs. "Lige fra starten var vi sikre på, at vi ville være i stand til at løse den udfordrende opgave på stedet med dette energiforsyningssystem uden problemer," opsummerer Theo Diehl. "Og energiforsyningssystemets tekniske tilstand efter fem års kontinuerlig drift viser, at vi havde ret." Hvis det værste skulle ske, er der hurtigt adgang til reservedele. Der er kun brugt standarddele, som er på lager i Köln og kan være på plads i Hamborg inden for få timer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h