Vertikalt dyrkningsreol med planter, flyttet af et lineærakssystem fra igus.

Komponenter for vertikalt landbrug

Letvægt, smørefri, fordelagtig

  • FDA-kompatibel
  • Smørefri
  • Korrosionsfri
  • Smudsafvisende
  • omkostningseffektiv
  • Forudsigelig levetid
  • Letvægt
  • Støjsvag

Fordele ved vertikalt landbrug ...

  • Sparer plads ved at lette presset på konventionel landbrugsjord
  • Mulighed for høst året rundt, uafhængig og fleksibel
  • Lave transport- og lageromkostninger
  • Vandbesparelser gennem lukkede cyklusser

... med fordelene ved vores bevægelsesplast

  • Ingen ekstern smøring, ingen vedligeholdelse, ingen forurening af produkterne
  • Modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Korrosionsfri og FDA-kompatibel
  • Hurtig ROI takket være omkostningseffektive automatiseringskomponenter

De bedste produkter til vertikalt landbrug

Automatisering til lave omkostninger

Lineære robotter

  • Monteringssæt med definerede slaglængder på 24 timer
  • Skræddersyede lineære robotter
  • Eco lineære robotter til begyndere
Lineært portalanlæg med skinner og vogne til vertical farming.

Delta-robot

  • Arbejdsområde op til Ø 660 mm
  • Præcis positionering takket være motorer med enkodere
  • Om nødvendigt formonteret, inklusive transportramme eller installationssæt
Delta-robot til vertikalt landbrug med tre skrå aktuatorer og griber nederst.

robolink

  • Meget let og omkostningseffektiv
  • Design og simulér online
  • Vælg mellem et komplet system, der er klar til brug, og en individuel løsning
Tre robolink-robotarme står på række på en modulopbygget base.

drylin lineære føringer

  • Lineære systemer bruger tør drift
  • Vedligeholdelsesfri og ufølsom over for ydre påvirkninger
  • Høj sikkerhed på grund af forudsigelig levetid
Lineærføringsmodul til et industrielt automationssystem.

iglidur glidelejer

  • Smudsafvisende og korrosionsfri
  • Levetid testet og kan beregnes online
  • Bredt udvalg af standardprodukter og kundetilpassede specialformer
iglidur glidelejer

igubal sfæriske lejer

  • Korrosionsfri i fugtige og våde miljøer
  • 80% lettere end metalliske alternativer
  • Op til 40% mere omkostningseffektive end sfæriske lejer af metal
igubal® sfæriske lejer

Drejekransleje med koblingssensor

  • Registrer og overvåg vedligeholdelsesbehov via fjerndiagnostik
  • Modulært system: kan kombineres med alle iglidur PRT drejekranslejer
  • Undgå maskinens nedetid
igus PRT-drejeleje med central åbning og fastgørelsesskruer.

Energikæde E2.1

  • Stille, stabil og hurtig at fylde
  • Indvendige højder: 26 - 48 mm
  • Standard til anvendelser i mellemlastområdet
E2.1 energikæde set fra siden.

Energikæde E2.1 micro

  • Stabil produktion til de mindste installationspladser
  • Indvendige højder: 10,1 - 14,9 mm
  • Jævn, støjsvag drift takket være integreret bremse
igus E2.1 micro kabelkæde med orange føring og kabler i en industriapplikation.

energikædesystem micro flizz®

  • Forudmonteret i modulært system
  • Kompakt og støjsvagt alternativ til samleskinnesystemer
  • Kører op til 100 m
Micro Flizz-system på en lineær føring til energiforsyning.

energikæde guidelok lodret

  • Styretrug til vertikale anvendelser, især til lager- og udleveringsenheder
  • Betydeligt billigere end et komplet skab
  • Hurtig og sikker montering med clip-on styreskinner
Lodret kabelføringskæde med førte kabler i en industriel struktur.

Testet til reel brug i testlaboratoriet

Succeshistorier

Regnorme på mørk jord i en bunke.

Automatisering i ormeproduktion

Sekskantet net med et bøjet sort kabel i et industrielt miljø.

100% vedligeholdelsesfri til plantevanding

Andre landbrugssektorer

Generel landbrugsteknik

En traktor slår græs på en eng med en bred slåmaskine.

Smart landbrug

Robotarm over en grøntsagsmark til smart farming.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning