drylin antirefleksdrev og lineær teknologi

drylin anti-reflex modul med belysning til at reducere refleksioner.
drylin anti-reflex modul med belysning til at reducere refleksioner.

Reduceret lysrefleksion takket være sorte overflader.


Dine fordele med drylin-produkter

Anti-refleks

Smørefri

Støjsvag

Korrosionsfrie

Vedligeholdelsesfri

Lav vægt


Antireflekterende produkter

Anti-reflex plastprofiler, to visninger af en profil med monteringshuller.

drylin W-profilskinner

  • Med eller uden standardhuller
  • Lineære skinner fremstillet af aluminium
Anti-reflex profilslæde med to grå dele i forskellige størrelser.

drylin W-profilvogne

  • Lineære slæder i forskellige størrelser
  • Forskellige længder og bredder
Anti-Reflex NSV-prismeføring med styreskinne og to prismeelementer.

drylin NSV pre-load prismeglidere

  • Kontrolleret justering uden stick-slip-effekt
  • Definerede forskydningskræfter
Anti-reflex fladføringer med tre dele set forfra og oppefra.

drylin N lineære lavprofilføringer

  • Systemhøjder fra 6 til 9 mm
  • Bredder fra 17 til 80 mm
Anti-Reflex teleskopskinne med to sorte skinner ved siden af hinanden.

drylin NT teleskopskinne

  • Forlængerlængder på op til 2.000 mm
  • Letvægtsdesign, støjsvag justering
Slørfri aktuator med spindel og leje i en modulopbygget enhed.

drylin SLW-0620 miniature

  • Til ekstremt små installationspladser
  • Kun 32 mm bred og 22 mm høj
Sort krydsbord med spindler og håndhjul til præcis justering.

drylin SLW-XY XY-bord

  • To justeringsretninger
  • Et modul til arbejdsflader på op til 100 x 100 mm
Lineæraktuator med spindelmotor i sort eloxeret hus.

ZLW lineær akse med tandrem

  • Styreenhed med stepmotor
  • Leveres klar til tilslutning
Drylin SLW linearmodul i miniformat med spindel og slæde.

drylin SLW-0670-FLS med blyskrue

  • Kan justeres elektrisk eller manuelt
  • Design med ekstremt lav profil (20 mm)

Eksempel på anvendelse af antireflekterende produkter

Smartfit-lasermåler

To personer tjekker en blå mountainbike hos Radlabor SmartFIT i butikken.

Elektrisk justeringssystem i en espressomaskine

Maskine med rød-sort ramme og flere metaldele i et værksted.

Dine digitale hjælpere til drev- og lineærteknologi

Konfigurator til købsrådgivning for linearføringer på en bærbar med skyde modul.

Ekspert i lineær teknologi

ddx-drevteknologikonfigurator på en bærbar computer med viste drevkomponenter.

Konfigurator til drevteknologi


drylin NT-prøvebillede med produkt og emballagesymbol.

Gratis prøve af drylin NTP

Whitepaperforside med et linearmodul, Toothed belt drive eller lead screw drive, igus.

Download whitepaper

Whitepaper om teleskopskinner med anvendelseseksempler og grafer i en brochure.

Hvidbog om teleskopskinner

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning