Skift sprog :
® Selv ved højere glidehastigheder stiger friktionskoefficienten for iglidur® W300 glidelejer ikke. Der kan derfor opnås lidt højere glidehastigheder sammenlignet med andre materialer, f.eks. op til 1,5 m/s roterende og op til 5 m/s lineært. Takket være den exceptionelle slidstyrke forbliver lejeslidagen lav, selv ved langvarig brug ved høje hastigheder. iglidur® W300-lejer opnår særligt høje hastigheder på hærdede, ikke alt for glatte aksler.
| m/s | Rotation | Oscillation | lineært |
|---|---|---|---|
| permanent | 1 | 0.7 | 4 |
| Korttid | 2.5 | 1.8 | 6 |
Ligesom slidstyrken ændrer friktionskoefficienten μ sig også med belastningen. I modsætning til de andre iglidur-®materialer forbliver friktionskoefficienten for iglidur-® W300 konstant lav, selv ved højere omdrejningshastigheder.
| iglidur® W300 | tør | Fedt | Olie | Vand |
|---|---|---|---|---|
| Friktionskoefficienter μ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Akselmaterialer
Friktion og slid afhænger også i høj grad af modparten. For glatte aksler øger både friktionskoefficienten og slid på lejet. Glatte aksler medfører risiko for stick-slip. Knirken som følge af stick-slip skyldes normalt for glatte aksler. En akselruhed på 0,4 til 0,5 μm har vist sig at være den bedste. Især ved iglidur-® e W300 er slidstyrken med denne overfladefinish stadig meget god, mens friktionen er på sit laveste. Diagram 06 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer. Hærdede aksler foretrækkes, især ved højere belastninger. Hvis det akselmateriale, du ønsker, ikke er inkluderet i de her præsenterede testresultater, bedes du kontakte os.
Akselmaterialer
® iglidur W300-glidelejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9). Lejerne er konstrueret til at blive presset ind i en H7-tolerant montering. Efter montering i en montering med nominelle dimensioner tilpasser lejets indvendige diameter sig automatisk til tolerance E10; for visse dimensioner afviger tolerancen fra dette afhængigt af vægtykkelsen (se produktsortiment).
Vigtige tolerancer for iglidur-® -W300-lejer i henhold til ISO 3547-1 efter pressemontering
| Diameter d1 [mm] | Skaft h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Hus H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| op til 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 op til 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 op til 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 op til 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 op til 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 op til 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 til 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 til 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 til 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Medium | Modstandsevne |
|---|---|
| Alkoholer | + op til 0 |
| Kulbrinter | + |
| Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | 0 til - |
| Stærke syrer | - |
| Fortyndede alkalier | + |
| Stærke alkalier | 0 |
+ resistent 0 betinget resistent - ikke resistent
Alle data ved stuetemperatur [+20 °C]
| Specifik overgangsresistens | Overflademodstand |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h