iglidur® G - Materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Modstandsdygtig over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for høje belastninger (>60N/mm²)
  • Skimmelbestandig i henhold til DIN EN ISO 846
  • Tågeadfærd i henhold til DIN 75201-B
  • CO2-ækvivalent: tilgængelig pr. stk.
Materialeoplysninger
  • Når der er behov for et økonomisk allround-leje med høj ydeevne
  • Til lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til dreje- og rotationsbevægelser
Maksimal overfladehastighed
m/sRotationOscillationlineært
permanent10.74
Korttid21.45

Friktion og slitage

iglidur® GtørFedtOlieVand
Friktionskoefficienter μ0,08 - 0,150,090,040,04
Graf

Materialer til aksler

Slitage, roterende applikationer med forskellige
Slitage i oscillerende og roterende applikationer

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 op til 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 op til 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 op til 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 op til 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 op til 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
>50 til 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 til 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 til 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Yderligere specifikationer

Kemisk resistens:
MediumModstandsevne
Alkoholer+ op til 0
Kulbrinter+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
Brændstoffer+
Fortyndede syrer0 til -
Stærke syrer-
Fortyndede alkalier+
Stærke alkalier0
Specifik overgangsresistensOverflademodstand
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Typiske anvendelsesområder

Landbrugsmaskiner

Landbrugsteknik

Biler

Biler

Tungt maskineri

Entreprenørmaskiner

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning