iglidur® K - Material data

Table of contents

The most important specifications at a glance

Descriptive technical specifications
Wear resistance at +23°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +More information on wear resistance
Wear resistance at +90°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Wear resistance at +150°C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Slide property- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficient of friction, dynamic, against steel: 0.06 - 0.21µ
Wear resistance under water- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Media resistance- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +More information on media resistance
Resistant to edge pressures- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Resistant to shock and impact loads- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Dirt resistance- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

When should I use it?

  • If you are looking for a cost-effective all-round plain bearing
  • If it is to be used in a damp environment
  • When good wear resistance up to medium loads is required

When should I not use it?

  • When the highest wear resistance is required -> iglidur W300
  • When the highest media resistance is required -> iglidur X6
  • When a high-temperature bearing is required -> iglidur H

Temperatures

min. application temperatureUpper application temperature, long-termUpper application temperature, short-termIn addition secure axially from
-40°C +170°C+240°C+70°C

Permissible surface speeds

Maximum surface speeds [m/s]RotatingOscillatinglinear
Permanent1.00.73.0
Short-term2.01.44.0

Permissible pv values

Diagram med logaritmiske akser og en blå linje, der først er konstant og derefter falder kraftigt.
Diagram med logaritmiske akser og en blå linje, der først er konstant og derefter falder kraftigt.

Mechanical properties

Friction and wear

iglidur KdryGreasesOilWater
Coefficient of friction µ0.06 - 0.210.090.040.04
Diagram med en stigende kurve på X- og Y-aksen.
Diagram med en faldende kurve, der flader ud, efterhånden som X stiger.

Shaft materials

Søjlediagram med værdier fra A til G; D er højest og A lavest.
Diagram med to kurver A og B: B stiger hurtigere og ligger fra x=10 over A.

Installation tolerances

Diameter d1 [mm]Shaft h9 [mm]iglidur K E10 [mm]Housing H7 [mm]
up to 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 up to 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 up to 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 up to 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 up to 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 up to 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 to 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 to 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 up to 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Moisture absorption

Linjediagram med en stigende linje fra 0 til 0,6 på X-aksen og 0 til 0,15 på Y-aksen.

Chemical resistance

MediumResistance
Alcohols+ up to 0
Greases, oils without additives+
Hydrocarbons+
Fuels+
Strong alkalines0
Diluted alkalines+
Strong acids-
Diluted acids0 to -

Electrical properties

thermal conductivity

coefficient of thermal expansion

Compressive strength

Vacuum

Radioactive radiation

Typical application areas

Stort skære- og bearbejdningsanlæg i en produktionshal til bannere og reklamemateriale.

Printing industry

Behandlingsrum i en øre-næse-hals-klinik med medicinsk udstyr, skærm og undersøgelsesstol.

Medical technology

En papkasse på en pakkelinje positioneres af en griber.

Packaging

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning