Meget slidstærk og brandhæmmende

iglidur RW250
Tech up
  • Egnethed i henhold til DIN EN 45545
  • Brandhæmmende
  • Slidstærk
  • Holder op til tre gange længere end RW370
Cost down
  • Vedligeholdelsesfri reducerer omkostninger til smøremidler og vedligeholdelse
  • Højere driftsydelse
  • Gunstige priser på grund af sprøjtestøbningsproduktion
Garanteret
  • Holder op til 3 gange længere end RW370 (test: drejelig bevægelse, belastning: 2MPa, hastighed: 0,01 m/s, temperatur: 23°C, aksel: højkvalitetsstål
    Resultat: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Bæredygtighed

Sikkerhed for jernbaneteknologi

Togsæder med iglidur-glidelejer

Vores ekspert forklarer fordelene ved iglidur® RW250 glideleje

Rådgivning om iglidur RW250

Prøvekasse - iglidur glidelejer

iglidur forbedrer prøvekassen med skabeloner og glidelejekatalog

Hvad er iglidur?

iglidur glidelejer i detaljer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning