Glidelejer til tunge opgaver

Til sammenligning: smurte metallejer og selvsmørende igutex® glidelejer

Teststand til tung belastning med metal testopstilling og manometer i testlaboratoriet.

Testparameter

Oversigt over testresultaterne

Aksel og stålleje i test.

Stålleje 16MnCr5, hærdet

  • Smøres hver 4. time (ubelastet tilstand)
  • Brud efter ca. 10.000 cyklusser
  • Massivt slid på akslen
Aksel og bronzleje i test.

Bronzeleje

  • Smøres hver 4. time (ubelastet tilstand)
  • Brud efter ca. 10.000 cyklusser
  • Massivt slid på lejer
Aksel og metal-polymerleje i test.

Metal-polymer-leje

  • Smurt hver 4. time (ubelastet tilstand)
  • 50.000 cyklusser opnået
  • Massivt slid på lejer og aksler
Aksel og igutex TX1 fiberkompositleje i test.

igus igutex TX1 glideleje

  • Testet i tør drift
  • 50.000 cyklusser opnået
  • Lavt slid
  • Bedste resultat i testen

iglidur® og igutex® glidelejer i slidtest med forskellige belastninger

Diagram viser slid i µm/km for glidelejer ved 45 MPa for to materialer og iglidur.

Diagram over slid på glidelejer ved 75 MPa med tre materialer og sammenligningsværdier.

Diagram over slitage på glideleje ved 100 MPa med tre sammenlignede materialegrupper.

Yderligere information om smørefri drift af tunge opbevaringssteder

Brochure om smørefri lejer med igus-forside og åbne indersider om lejematerialer.

smørefrie lejepunkter i entreprenørmaskiner

  • Smøringens vigtige funktioner i glidelejer
  • Årsager til at skifte til smørefrie glidelejer
  • Differentiering: smørefri iglidur® glidelejer vs. smurte metalliske lejer
  • Funktionaliteten af selvsmørende glidelejer
  • Hvad man skal overveje, når man skifter til tørløbende glidelejer
iglidur Heavy Duty-brochure med omslag og åbnede indersider om industrielle løsninger.

Heavy Duty-brochure

  • Diskussioner med vores udviklingseksperter
  • Materialeoversigt over heavy-duty glidelejer
  • Sådan fungerer iglidur® og igutex® materialer
  • Smøring - en udfordring for industrien
  • Bæredygtig produktudvikling
  • Eksempler på anvendelse fra praksis
Factsheet om gasnitrocarburering med testopstilling, sammenligningsprøver og resultatoversigt.

Faktaark - Nitrokarburering med gas

Factsheet om korrosionsbeskyttelsesvoks med testresultater for slid og kraft.

Faktaark - undgå reduceret interferenspasning

Factsheet om aksial sikring af cylindriske glidelejer med fire illustrerede varianter.

Faktaark - placering af tappe til glidelejer

igus-factsheet om tætningskoncept med filt, med skitser og produkt eksempler.

Faktaark - Tætningskoncepter med filt

igus faktaark om montering af igutex glidelejer med prespasning, nedfrysning og opvarmning.

Faktaark - Montering af igutex® glidelejer

Forskellige smøremetoder: Fordele og krav

Smørefri

igus' fordele

  • Længere levetid
  • Ingen fejl på grund af utilstrækkelig smøring
  • Lavere krav til akslens kvalitet
  • Lavere pris
  • Ingen vedligeholdelse påkrævet
  • Intet behov for smøresystem (smørehuller, riller, kabel, fedtsprøjte, centraliseret smøring)
  • Ingen udledning af fedt i miljøet

Krav

  • Korrosionsbeskyttet aksel/beholder påkrævet
  • Afhængigt af driftsbetingelserne kan en tætning være nyttig for at beskytte systemet mod massiv indtrængning af snavs.

Indledende smøring

igus' fordele

  • Længere levetid
  • Ingen fejl på grund af utilstrækkelig smøring
  • Lavere krav til akslens kvalitet
  • Lavere pris
  • Ingen vedligeholdelsesindsats
  • (Næsten) ingen udledning af fedt i miljøet

Krav

  • Indsats for engangssmøring af aksel og holder under montering
  • En tætning er nyttig for at sikre, at det fedt, der er påført én gang, forbliver i systemet i hele driftsperioden

Regelmæssig smøring

igus' fordele

  • Længere levetid
  • Ingen fejl på grund af utilstrækkelig smøring
  • Lavere krav til akslens kvalitet
  • Lavere pris
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger på grund af længere intervaller

Krav

  • Indsats for smøring
  • Komplet smøresystem (smørehuller, riller, kabel, fedtsprøjte, centraliseret smøring)
  • Regelmæssig vedligeholdelsesplan (tilvejebringelse af smøremiddel, personale)

Vores materialer til smørefri tunge opgaver

iglidur Q glideleje i sort på hvid baggrund.

iglidur® Q

Gleitlager af iglidur Q2 fritlagt på hvid baggrund.

iglidur® Q2

iglidur Q3E glidelejebøsning af sort plast.

iglidur® Q3E

igus glideleje-bøsning i igutex med fjernet baggrund.

igutex® TX1

igus igutex bøsning, frilagt på hvid baggrund.

igutex® TX2

igus igutex TX3 glideleje vist som en cylinder.

igutex® TX3

Referencer

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Bæltekøretøj med arbejdsarm løfter en platform i sne foran en skov.

Demarko

Køretøjs-hjul med støvet dækside på et erhvervskøretøj.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

A-rammekranen løfter tunge skibsdele i havnen.

Thaler GmbH & Co. KG

Thaler minilæsser med frontmonteret redskab på gårdspladsen.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning