Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin® W linear carriage WW-06-20

  • Ready-to-install linear carriages in three lengths
  • 20% narrower than previous installation size (06-30)
  • Tested: static load capacity linear system Coy 1,680N
  • 100% lubrication-free due to „sliding instead of rolling“

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h