Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life

Er du usikker på, om delen passer?

Product description
Easy to install iglidur® split bearing with anti-rotation feature made from our tried-and-tested iglidur® M250 material. The slot compensates for holding tolerances, allows low bearing clearance and ensures easy assembly.
Certifikater og standarder
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Tekniske data
Downloads

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h