Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® W complete slide system with preloaded hybrid roller bearings WWH

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • Linear slide supplied ready for installation
  • Tested service life: roller slide series 01, size 16, length 200 mm, double rails WS-16-60 length 2,000 mm, installation position horizontal, weight force 300 N, result: 52,665 double strokes at 20 °C
  • Design: round
  • Material: Aluminium

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h