Find hurtigt kabelfejl ... ganske enkelt med CF.D-modulet

NU med hændelseslog og Profinet Ethercat-funktion: i.Sense CF.D-modulet bestemmer den nøjagtige position i tilfælde af transmissionsproblemer, og vedligeholdelsesforanstaltninger kan iværksættes hurtigt og præcist.

superklog teaser
CF.D-modul med DriveCliq
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

10 tips

"Hvad skal du overveje, når du vælger e-kæder® med hensyn til vedligeholdelse?"

"10 tips til en vedligeholdelsesvenlig" energikæde

superwise Basic

superwise Silber

  • Alle Vorteile der **Basic-**Variante
  • Adaptive Austauschempfehlung basierend auf dem tatsächlichen Bewegungsprofil
  • individuelle, nutzungsabhängige Wartungspläne
  • Erkennung von auftretenden Anomalien und festgelegte Folgemaßnahmen
  • Proaktive Kontaktaufnahme seitens igus® bei Handlungsbedarf
  • das i.Sense-Modul erfasst eine Überschreitung festgelegter Werte und gibt einen Alarm oder eine Infomeldung aus

superwise Gold

  • Alle Vorteile der Silber-Variante
  • Dynamische Austauschempfehlungen, sensorbasiert mithilfe von Verschleißsensoren
  • Sensordaten in hochfeiner Auflösung im Dashboard verfügbar
  • Remotezugriff via IoT zur Übertragung der Daten. Keine Integration in bestehende Netzwerkstrukturen
  • Automatische Sicherheits-Updates

superwise Platin

  • Alle Vorteile der Gold-Variante
  • Datensicherheit durch individuelle Integration in die eigene Netzwerkstruktur

Forudsigelig vedligeholdelse realiseret med succes

i.Cee i en togvaskestation

Undgå nedbrud, forlæng levetiden

i.Sense EC.P eksempler i oversigten

Verdensomspændende kundeanvendelser


Du bestemmer selv, hvordan dataene skal overføres ( & )

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Den nye i.Cee:portal

Intelligent dataindsamling fra maskiner ...


Hvidbog om optimering af den samlede udstyrseffektivitet (OEE)

smart plastics whitepaper
  • Tilstandsovervågning (i.Sense) hos igus
  • Forudsigelig vedligeholdelse (i.Cee) hos igus
  • Teknologien bag begge systemer
  • Hvad begge systemer tilbyder til energiforsyning i industrien
i.Cee forudseende vedligeholdelse

Mere tid til dine egne ideer ...


Information...

Nyhedskatalog: 2023 nyheder om intelligent plast

... prøv det ...

intelligente 3D data

... indse

Køb smarte plastprodukter i igus' onlinebutik