Skift sprog :

... Sikkerhed gennem erfaring ...
Med superwise basic-tjenesten giver vi dig adgang til superwise-portalen.
Der kan du se den anbefalede udskiftningstid for din energikæde. Vi baserer denne angivelse på de oplysninger og data, du giver os, ved hjælp af statistisk fastlagte værdier.
Derudover tilbyder vi dig en service, der informerer dig om inspektionsdatoer i god tid.
Vi bruger oplysninger såsom antal cyklusser pr. dag, hastighed, acceleration, fyldningsvægt og omgivelsesforhold til at beregne den forventede levetid. Med disse specifikationer kan du oprette tidsstyrede vedligeholdelsesplaner.
Grundversionen giver dig:
Du er også velkommen til at indgå en vedligeholdelseskontrakt med os.

... Få præcis viden om status på din energikæde
Med superwise silver-servicen kan du supplere din energikæde med vores i.Sense-moduler og ComBox. Disse systemer fastlægger en nøjagtig bevægelsesprofil for din energikæde og sender den til superwise-portalen.
Dette giver en præcis angivelse af den anbefalede udskiftningstid for din energikæde og tilhørende vedligeholdelsesanbefalinger.
Ved hjælp af i.Sense-sensorerne registreres antallet af cyklusser, hastighed, acceleration og eventuelle afvigelser, som sendes til superwise-portalen, hvor der oprettes en grafisk visning.
Silver-versionen giver dig:

... Højeste præcision takket være sensorer i topkvalitet ...
Superwise Gold-tjenesten bruger sensorer af høj kvalitet til at give dig præcise og omfattende oplysninger om dine komponenter.
Takket være følsomme sensorer og avancerede i.Cee-moduler kan der indsamles meget detaljerede data.
På dette grundlag er det muligt at foretage præcise forudsigelser om den individuelle tilstand og den forventede anbefalede udskiftningstid
.
Guldversionen giver dig:

... Overlad bekymringerne til os ...
Superwise Platinum-tjenesten gør dit liv nemmere.
Du får alle fordelene ved superwise gold-tjenesten plus fuldstændig ro i sindet med hensyn til dine data.
Platinum-versionen giver dig:

Du bestemmer selv, hvordan dataene skal overføres ( & ).
Dataoverførsel inden for dit lokale virksomhedsnetværk (i.Cee:local) eller via den sikre cloud (i.Cee:cloud)

... til koncepter for forebyggende vedligeholdelse
i.Cee-modulet kan integreres i forebyggende vedligeholdelseskoncepter på en række måder. Fra forebyggende servicestyring, der planlægger regelmæssig vedligeholdelse afhængigt af brugen, til placeringsuafhængig fejlhåndtering, der bruger forskellige mobile kanaler til straks at rapportere uforudsete ændringer. Alle oplysninger samles i et moderne dashboard, online eller offline i det lokale netværk, afhængigt af kundens krav.

Skel mellem tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse
I denne hvidbog lærer du

... takket være mindre nedetid med igus i.Cee
I bilproduktionen kører kablerne døgnet rundt. Samarbejdende robotarme til samling og svejsning er i konstant brug, ligesom alle de komponenter, der forsyner dem med energi og data. Det er i miljøer som dette, at forebyggende vedligeholdelse giver mest mening. Uanset om det drejer sig om et nyt Industry 4.0-projekt eller en effektivitetsdrevet eftermontering, fås vores smarte plastløsninger som universelle modulopbyggede systemer, der kan tilpasses individuelt til ethvert system.