Instruktioner til udskiftning af DIN 103

Ændring i DGE: Fra trådgeometri TR til DS

Trin 1: Gå til konfigurationstrinnet "1 Vælg version"

Konfigurator til spindeldrev med valg af udførelser og produkt fremhævet øverst til venstre.

Trin 2: Rul ned for at vælge "Trådstørrelse"

Stor orange pil peger på en rullemenu til valg af gevind i konfiguratoren.

Trin 3: Klik på TR-dimensionen og åbn rullemenuen

Dropdownmenu til at vælge en gevindstørrelse i en igus-konfiguration med en orange pil som markering.

Trin 4: Rul til den alternative DS-dimension, og klik på den

Rullemenu med gevindstørrelser; en orange pil peger på valget af hurtiggevind.

Trin 5: Bekræft ved hjælp af knappen "Fortsæt" - Færdig!

Konfigurationsside med en stor pil mod knappen “Weiter”.

dryspin® Oversigtsside:

  • Online shop og konfiguratorer
  • Information om dryspin
  • Eksempler på anvendelse
dryspin-gevindspindelteknologi fra igus med produktoversigt, online shop og konfigurator.

Tabel over dimensioner

  • Klar skelnen mellem stejle og trapezformede gevind
  • Diametre fra 4 - 50 mm og stigninger fra 0,5 - 100 mm
  • Din personlige kontakt
dryspin-gevindteknik: måltabel med områdegraf for udvendig diameter og stigning.

Teknologi op, omkostninger ned ...

Anvendelser af dryspin-trapezgevindteknik i tog, transport, lagre, solenergi og fitnessudstyr.

Hvorfor skal du skifte fra TR til DS?

  • Op til 25 % lavere slidhastighed
  • Op til 30 % længere levetid
  • Vores dimensioner er velegnede: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 og DS12x3
Sammenligning af trapezspindel og dryspin-lead screw med angivelse af længere levetid, mere støjsvag drift og test.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning