Skift sprog :

Det er lille, vedligeholdelsesfrit og opfylder en vigtig funktion: plastglidelejet. I millioner af maskiner, køretøjer, apparater og systemer udfører det sin tjeneste i årevis. Siden 2003 har denne uanselige komponent været i fokus for manus® -prisen. Her kan du se vinderne fra de foregående år.
**J&**M Manufacturing bruger iglidur® glidelejer for at holde skårlæggeren vedligeholdelsesfri for kunderne og forhindre, at der kommer smøremiddel ud på gulvet.
Exoskelettet fra Aufratech gør arbejdet med højtryksrensere lettere for brugeren. Her bruges drylin® lineær teknologi og iglidur® glidelejer.
Virksomheden Fiedler bruger drylin® lineær teknologi i en højtryksrenser til kommunale køretøjer. Vand og snavs? Det er ikke noget problem.
Kuglekoblingen KS80 fra Rockinger indeholder en slidindsats lavet af iglidur® højtydende plast og kræver derfor ingen smøring.
I 2021 modtog Kässbohrer det gyldne manuskript® for brugen af plastglidelejer i de oscillerende og strammende aksler på et bæltekøretøj.
For at gøre fældningen mere sikker for skovarbejderne har Forstreich GmbH udviklet en hudkile med vedligeholdelsesfrie lejepunkter.
Med sfæriske lejer, glidelejer og lineære føringer af plast realiserer Arcora et vedligeholdelsesfrit facadesystem til solafskærmning med formhukommelseslegering.
Finbin modtog det grønne manuskript® 2021 for sin intelligente affaldsspand. Den komprimerer affaldet og giver besked til ledelsessystemet, når den er fuld.

iglidur® glidelejer og drylin® liner guides bruges af ToolTec Ltd. i denne renseanordning til undervandsstigerør og -rør. Lejer med lav vedligeholdelse på trods af det barske miljø.
Sølvmanuskriptet® blev tildelt CEC Catamarans GmbH i 2019 for brugen af plastlejeteknologi i en sportskatamaran. Vigtigt krav: det skal være smørefrit.

Kempf bruger 3D-printede glideelementer i en speederring. Denne gasring gør det muligt for bilister, der ikke kan bruge deres ben, at accelerere ved rattet.

Der bruges forskellige plastlejer i Pathways exoskelet. Det forhindrer spændinger i nakke, skuldre og ryg under arbejdet.
Robotarmen fra Ocean Innovation System kan dykke ned til 500 meters dybde og kan bruges i saltvand uden problemer takket være dens plastlejer.

Et team fra universitetet i Bremen har udviklet dette raketmodul, som kan bruges til at registrere rumaffaldets bevægelse og position, så det kan indsamles.

drylin® lineær styring og iglidur® lejer bruges i denne robot til indsættelse af cochlear-implantater. Der kræves maksimal præcision og smørefri drift.

Sølvmanuskriptet® 2015 gik til Mai International GmbH og deres maskine til stripping af afretningslag. Den skåner afretningslagets ryg og knæ.

Denne laserbaserede 3D-printmaskine skaber individuelle metaldele af titanium, aluminium, stål eller endda guld. Aerosud ITC bruger højtemperatur-plastlejer her.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h