Skift sprog :
Maksimalt afkast takket være holdbare komponenter
Holdbare energikæder og kabler sikrer pålidelig drift døgnet rundt og en lang levetid.
Mindre vedligeholdelsesarbejde
Smørefrie komponenter reducerer vedligeholdelsesarbejdet og uplanlagte nedbrud.
Forudsigelig sikkerhed med forudseende vedligeholdelse
Intelligente komponenter og sensorer registrerer slitage og overbelastning på et tidligt stadium – hvilket mindsker driftsstop.
Risikofri skalerbarhed takket være modulsystemet
Start i det små og udvid nemt efter behov – med minimal integrationsindsats.
Hurtigere planlægning og installation
Installationsklare systemer sparer tid i konstruktions- og monteringsfasen.
Kompakt til små installationsrum
Pladsbesparende løsninger giver maksimal fleksibilitet, selv i trange installationsrum.
Maksimal planlægningssikkerhed med 4 års garanti
Komponenter, der er blevet grundigt testet, sikrer en forudsigelig levetid og høj pålidelighed.
Umiddelbart tilgængelig fra lager
Høj leveringsevne forkorter projekttiderne og forhindrer forsinkelser.
Sænk procesomkostningerne med et enkelt klik: smarte online værktøjer
Konfigurer, planlæg og beregn din løsning hurtigt og nemt online.
Smørefri og vedligeholdelsesfri ved drift døgnet rundt
Tidlig påvisning af fejl og forudsigende vedligeholdelse
Automatisering fra 2.000 € – over 600 implementerede, prisvenlige løsninger
Med henblik på effektiv industriel automatisering samler vores modulopbyggede bevægelsessystem alle relevante bevægelseskomponenter i et perfekt afstemt samlet system. De gennemprøvede komponenter minimerer risikoen for grænsefladeproblemer, forkorter udviklingstiden og sikrer pålidelig drift. Takket være en teknologi, der hverken kræver smøring eller vedligeholdelse, øger du systemets driftssikkerhed og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på lang sigt.
Uanset om det drejer sig om automatisering i produktionen, på fabrikker eller i industriel skala, tilbyder vi skræddersyede løsninger, der sikrer maksimal effektivitet.
Optimer transportvogne, AGV’er/AMR’er samt lager- og henteenheder på en økonomisk og skalerbar måde
Optimer termoformningsmaskiner, maskiner til formning, påfyldning og forsegling af poser eller mærkningsmaskiner på en ren måde uden smøring
Optimer dit presseri, din karrosseriproduktion, dit lakværksted eller din produktionslinje til drivlinjer på en økonomisk og skalerbar måde
Egnet til renrumsbrug og omkostningsoptimeret til chipfremstilling, batteriproduktion eller skærmproduktion
Stigende personaleomkostninger, mangel på faglært arbejdskraft og stigende krav til hastighed og leveringsevne gør automatisering til en afgørende konkurrencefaktor. Virksomheder, der automatiserer deres processer på et tidligt tidspunkt, øger produktiviteten, kvaliteten og fremtidssikkerheden.
Gentagende opgaver såsom materialetransport, oplagring og hentning, transportbånd, ordreplukning, palletering samt shuttle- og AGV-applikationer er egnede til automatisering. Især gentagne processer rummer et stort potentiale for hurtige resultater.
Kom i gang med et klart defineret pilotprojekt. En enkel fremgangsmåde med konkrete mål giver hurtige resultater. Gennemprøvede standardkomponenter og modulsystemer mindsker arbejdsbyrden og risikoen og danner grundlaget for senere skalering.
Standardiserede komponenter, færdigmonterede systemer og digitale planlægningsværktøjer reducerer den tid, der bruges på projektering, installation og idriftsættelse. Samtidig reduceres integrationsindsatsen, fejlkilderne og projektomkostningerne.
Komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse, smørefrie lejer og intelligente sensorer øger systemets driftssikkerhed. Forudseende vedligeholdelse opdager slitage på et tidligt stadium og forhindrer uplanlagte nedbrud og kostbare produktionsafbrydelser.
Start med at analysere dine tilbagevendende processer og find frem til den største flaskehals. Start med et pilotprojekt, brug standardiserede komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse, og udvikl på dette grundlag en skalerbar løsning til yderligere anvendelsesområder.
Industriel automatisering er for længst ophørt med at være forbeholdt store virksomheder. Takket være skalerbare teknologier kan SMV’er også øge deres effektivitet, reducere omkostningerne og styrke deres konkurrenceevne på lang sigt.
Industriel automatisering anvender forskellige teknologier, såsom industrirobotter, autonome mobile robotter (AMR’er), sensorer, programmerbare logiske controllere (PLC’er), kunstig intelligens (AI) og IoT-løsninger. De muliggør automatisk styring, overvågning og optimering af produktions- og logistikprocesser, øger effektiviteten og mindsker behovet for manuelle indgreb.
Som automatiseringspartner tilbyder igus et bredt udvalg af omkostningseffektive automatiseringsløsninger – lige fra robotter og cobotter til AMR’er, energikæder og intelligente komponenter til den moderne industri.
Eksempler fra praksis viser, at holdbare komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse, øger systemets driftssikkerhed og mindsker den tekniske arbejdsbyrde. Uanset om der er tale om indlagrings- og plukningsenheder, shuttlesystemer eller AGV'er – standardiserede løsninger muliggør pålidelig drift døgnet rundt.
Find ud af, hvordan du kan optimere dine processer og opnå en konkurrencemæssig fordel – uanset om din virksomhed er en lille eller mellemstor virksomhed eller en industrivirksomhed:
I denne praktiske vejledning lærer du, hvordan du konkret kan automatisere dit lager, materialestrømmen og ordreafviklingen på en økonomisk og skalerbar måde, altid med fokus på afkastet (ROI).
Uanset om der er tale om enkelte processtrin eller komplette løsninger: Du får konkrete forslag til, hvordan du kan strukturere din strategi og med succes indføre automatisering i din virksomhed.
Download dokumentet nu, og træf velovervejede beslutninger om dine investeringer.