Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Data / BUS

Antal produkter: 3

Han-Quintax® crimp pin inserts 09150013013 / 09150083013 / 09150043013

Number of contacts: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Electrical data: 5A /50V // 10A / 50V
Data rate: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Connection type: Crimp, D-Sub // Han D
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
fra 35,23 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han-Quintax® modules 09140023004 / 09140023104

Compatible with Quintax, High Density Quintax, D Coax, E Coax inserts
fra 8,03 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han-Quintax® crimp socket inserts 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

Number of contacts: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Electrical data: 5A /50V // 10A / 50V
Data rate: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Connection type: Crimp, D-Sub // Han D
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
fra 36,84 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden