Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Seriel bus

Antal produkter: 1

Serial bus modules 09140093001 / 09140093101

Number of Contacts: 9 + Shielding
Electrical data: 5A / 50V
Data rate: 12Mbit/s (Profibus)
Connection type: Crimp, D-Sub
Conductor cross section: 0.09... 0.52mm²
fra 24,70 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden