Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Strøm & Signal

Antal produkter: 4

Han® 40 A crimp module 09140023002 / 09140023102

Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000V
Conductor cross section: 1.5 ... 10mm²
Connection type: Han® C crimp connection
fra 4,73 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han C® module 09140033001 / 09140033101

Number of contacts: 3
Electrical data: 40A/690V
Conductor cross section: 1.5 ... 6mm²
Connection type: Han® C crimp connection
fra 5,77 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han CC® module 09140043041 / 09140043141

Number of contacts: 4
Electrical data: 40A/830V
Conductor cross section: 1.5 ... 6mm²
Connection type: Han® C crimp connection
fra 6,88 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han CD® module 09140073001 / 09140073101

Number of contacts: 3+4
Electrical data: 40A + 10A/830V
Conductor cross section: 0.14... 6mm²
Connection type: Crimp connection Han® C + Han® D
fra 8,74 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden